OPA2170AIDCUT

正在供货

双路、36V、1.2MHz、低功耗运算放大器 | DCU | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA2170AIDCUT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA2170AIDCUR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DCU) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

OPA2170 的特性

  • Supply Range: 2.7 V to 36 V, ±1.35 V to ±18 V
  • Low Noise: 19 nV/√Hz
  • RFI Filtered Inputs
  • Input Range Includes the Negative Supply
  • Input Range Operates to Positive Supply
  • Rail-to-Rail Output
  • Gain Bandwidth: 1.2 MHz
  • Low Quiescent Current: 110 µA per Amplifier
  • High Common-Mode Rejection: 120 dB
  • Low Bias Current: 15 pA (Maximum)
  • Industry-Standard Packages and micro Packages Available
  • Create a Custom Design Using the OPAx170 With the WEBENCH® Power Designer

OPA2170 的说明

The OPA170, OPA2170, and OPA4170 devices (OPAx170) are a family of 36-V, single-supply, low-noise operational amplifiers (op amps) that feature micro packages with the ability to operate on supplies ranging from 2.7 V (±1.35 V) to 36 V (±18 V). They offer good offset, drift, and bandwidth with low quiescent current. The single, dual, and quad versions all have identical specifications for maximum design flexibility.

Unlike most op amps, which are specified at only one supply voltage, the OPAx170 family of op amps is specified from 2.7 V to 36 V. Input signals beyond the supply rails do not cause phase reversal. The OPAx170 family is stable with capacitive loads up to 300 pF. The input can operate 100 mV below the negative rail and within 2 V of the positive rail for normal operation. Note that these devices can operate with full rail-to-rail input 100 mV beyond the positive rail, but with reduced performance within 2 V of the positive rail. The OPAx170 op amps are specified from –40°C to +125°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA2170AIDCUR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +