封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
OPA2145 的特性
- 理想带宽和转换率/功率比:
- 增益带宽积:5.5MHz
- 压摆率:20 V/µs
- 低电源电流:475µA(最大值)
- 高精度:
- 超低的失调电压:150µV(最大值)
- 非常低的温漂:1µV/°C(最大值)
- 低输入偏置电流:2pA
- 优异的抗噪性能:
- 超低电压噪声:7nV/√Hz
- 超低电流噪声:0.8fA/√ Hz
- 输入电压范围包括 V– 电源
- 单电源运行:4.5V 至 36V
- 双电源供电:±2.25V 至 ±18V
OPA2145 的说明
OPA145 和 OPA2145 (OPAx145) 器件属于低功耗 JFET 输入放大器系列,具有出色的漂移、低电流噪声和皮安级输入偏置电流。这些特性使得 OPAx145 非常适合放大高阻抗传感器产生的小信号。
现代的单电源精密模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 可实现轨到轨输出摆幅特性。此外,包括 V– 的输入范围可以让设计人员简化电源管理并充分利用单电源低噪声 JFET 架构。