OPA2145IDR

正在供货

双通道、5.5MHz、高压摆率、低噪声、低功耗、RRO 精密 JFET 运算放大器 | D | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA2145IDR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

OPA2145 的特性

  • 理想带宽和转换率/功率比:
    • 增益带宽积:5.5MHz
    • 压摆率:20 V/µs
    • 低电源电流:475µA(最大值)
  • 高精度:
    • 超低的失调电压:150µV(最大值)
    • 非常低的温漂:1µV/°C(最大值)
  • 低输入偏置电流:2pA
  • 优异的抗噪性能:
    • 超低电压噪声:7nV/√Hz
    • 超低电流噪声:0.8fA/√ Hz
  • 输入电压范围包括 V– 电源
  • 单电源运行:4.5V 至 36V
  • 双电源供电:±2.25V 至 ±18V

OPA2145 的说明

OPA145 和 OPA2145 (OPAx145) 器件属于低功耗 JFET 输入放大器系列,具有出色的漂移、低电流噪声和皮安级输入偏置电流。这些特性使得 OPAx145 非常适合放大高阻抗传感器产生的小信号。

现代的单电源精密模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 可实现轨到轨输出摆幅特性。此外,包括 V– 的输入范围可以让设计人员简化电源管理并充分利用单电源低噪声 JFET 架构。