OPA210IDBVT

正在供货

2.2nV/√Hz 低功耗 36V 运算放大器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA210IDBVT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA210IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

OPA210 的特性

  • 精密超级 ß 输入性能:
    • 低失调电压:5µV(典型值)
    • 超低温漂:0.1µV/°C(典型值)
    • 低输入偏置电流:0.3nA(典型值)
  • 超低噪声:
    • 0.1Hz 至 10Hz 低噪声:90nVPP
    • 低电压噪声:1kHz 时为 2.2nV/√Hz
  • 高 CMRR:132dB(最小值)
  • 增益带宽积:18MHz
  • 压摆率:6.4 V/µs
  • 低静态电流:2.5mA/每通道(最大值)
  • 短路电流:±65 mA
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
  • 无相位反转
  • 轨到轨输出
  • 业界通用封装

OPA210 的说明

OPA210 和 OPA2210 ( OPAx210) 是 OPAx209 运算放大器的新一代产品。 OPAx210 精密运算放大器基于 TI 的精密超级 ß 互补双极半导体工艺进行构建,可提供超低闪烁噪声、低失调电压和低失调电压温漂。

OPAx210 可实现很低的电压噪声密度 (2.2nV/√Hz),同时每个放大器仅消耗 2.5mA(最大值)的电流。这两款器件还提供轨到轨输出摆幅,有助于更大限度地扩大动态范围。

在精密数据采集应用中, OPAx210 可实现精度达 16 位的快速稳定时间,即使输出摆幅为 10V 也是如此。出色的交流性能、仅 35µV(最大值)的失调电压和 0.6µV/°C(最大值)的温漂使 OPAx210 非常适用于高速、高精度应用。

OPAx210 可在 ±2.25V 至 ±18V 的双电源宽电压范围或 4.5V 至 36V 的单电源宽电压范围内运行,并且具有 –40°C 至 +125°C 的额定工作温度范围。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA210IDBVR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息