OPA207IDGKT

正在供货

低功耗 (350µA)、低噪声 (7.5nV/√Hz)、高精度(100µV、0.2µV/°C)、双极性 RRO 运算放大器 | DGK | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: OPA207IDGKT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA207IDGKR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAuAg | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

OPA207 的特性

  • Ultra-low offset voltage: 150 µV (maximum)
  • Ultra-low drift: ±1 µV/°C (maximum)
  • Gain bandwidth: 1 MHz (typical)
  • Slew rate: 3.6 V/µs (typical)
  • High open-loop gain: 130 dB (minimum)
  • High common-mode rejection: 115 dB (minimum)
  • High power-supply rejection: 5µV/V (maximum)
  • Low bias current: 2.8 nA (maximum)
  • Wide supply range: ±2.25 V to ±18 V
  • Low quiescent current: 375 µA (maximum)
  • Replaces OP-07, OP-77, and OP-177

OPA207 的说明

The OPA207 precision operational amplifier (op amp) replaces the industry standard OP-07, OP-77 and OP–177 amplifiers. The OPA207 offers improved noise, wider output voltage swing, and is twice as fast with half the quiescent current of the industry standard alternatives. Features include ultra-low input offset voltage and drift, low input bias current, high common-mode rejection ratio, and high power-supply rejection ratio.

The OPA207 op amp operates over a wide power-supply-voltage range, from ±2.25 V to ±18 V, with excellent performance. High performance is maintained as the amplifiers swing to their specified limits.

The OPA207 operational amplifier is easy to use and free from phase inversion and the overload problems found in some other operational amplifiers. The OPA207 is stable in unity gain and provide excellent dynamic behavior over a wide range of load conditions.

 

 

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

OPA207IDGKR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +