MSPM33C321ASZAWR

正在供货

具有 TrustZone®、FPU、1MB 闪存、256kB SRAM、QSPI 和安全功能的 160MHz ARM® Cortex®-M33 MCU | ZAW | 100 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A992C

封装信息

封装 | 引脚 NFBGA (ZAW) | 100
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

MSPM33C321A 的特性

  • 内核
    • 具有 TrustZone、FPU 和 DSP 扩展的 160MHz Arm 32 位 Cortex-M33 CPU
    • 用于 0 个等待状态执行的 4kB 指令高速缓存
  • 工作特性
    • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
    • 宽电源电压范围:1.71V 至 3.6V
  • 存储器
    • 具有纠错码 (ECC) 且高达 1MB 的闪存
      • 具有地址交换功能的双存储器组
    • 具有 ECC 的 256kB SRAM
    • 使用 32kB 高耐久性数据闪存进行 EEPROM 操作
  • 安全性
    • ROM 中内置不可变信任根 (RoT),支持安全固件安装、引导和密钥配置
    • 全局安全控制器 (GSC),对闪存、SRAM 和外设实施动态访问控制
    • 具有 GCM 的 AES256 硬件加速器
    • 具有 HMAC 的 SHA256 硬件加速器
    • 公钥加速器 (PKA) 支持 ECC 和 RSA
    • 真随机数发生器 (TRNG)
  • 高性能模拟外设
    • 两个高速同步采样的 9.4Msps、12 位模数转换器 (ADC),最多支持 36 个外部通道
    • 两个高速/低功耗比较器 (COMP)
    • 两个外部可用的 8 位 DAC
    • 可配置的 1.4V 和 2.5V 内部共享基准电压 (VREF)
    • 集成温度和电源监测器
  • 经优化的低功耗模式
    • RUN:211µA/MHz (CoreMark)
    • SLEEP:3.8mA/32MHz
    • STOP:143µA/4MHz
    • STANDBY:8µA,具有 CPU 执行恢复和 64kB SRAM 保留功能
    • 关断:<100nA,具有 IO 唤醒能力
  • 经优化的数字外设
    • 两个 DMA 控制器,总共 16 个通道
    • 九个计时器,支持多达 30 个 PWM 通道
      • 两个具有死区、故障处理和互补输出对的 16 位高级计时器
      • 四个 16 位通用计时器
      • 一个 32 位通用计时器
      • 两个支持正交编码器接口的 16 位通用计时器
    • 一个窗口看门狗计时器
    • CRC16/32 模块
  • 增强型通信接口
    • 用于外部存储器的四通道 SPI (QSPI),速度高达 20Mbytes/s
    • 两个支持 CAN 2.0A/B 和 CAN-FD 的控制器局域网 (CAN) 接口
    • 三个支持 UART (LIN) 或 I2C (SMBus/PMBus) 的可配置串行接口
    • 四个支持 UART、I2C 或 SPI 的可配置串行接口
    • 两个支持最高 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 的专用 I2C 接口
    • 一个专用 SPI 接口
    • 一个支持 LIN、IrDA、DALI、智能卡、Manchester 的专用 UART 接口
    • 两个支持全双工 I2S 和 TDM(16 个时隙)的数字音频接口
  • VBAT 岛(辅助电源)
    • 采用专用 VBAT 引脚的独立电源
    • 实时时钟 (RTC)
    • 三个带时间戳的篡改检测 IO
    • 独立看门狗计时器 (IWDT)
    • 32B 备用存储器
  • 时钟系统
    • 内部 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 锁相环 (PLL)
    • 内部 32kHz 振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部时钟输入
  • 灵活的 I/O 功能
    • 多达 93 个 GPIO
  • 开发支持
    • 2 引脚串行线调试 (SWD)
  • 封装选项
    • 100 引脚 LQFP(0.4mm 和 0.5mm 间距)
    • 80 引脚 LQFP(0.5mm 间距)
    • 64 引脚 LQFP(0.5mm 间距)
    • 48 引脚 VQFN(0.5mm 间距)
    • 100 引脚 nFBGA(0.8mm 间距)
    • 79 引脚 WCSP(0.35mm 间距)
  • 系列成员(另请参阅器件比较)
    • MSPM33C321A:1MB 闪存、256KB SRAM
    • MSPM33C3219:512KB 闪存、256KB SRAM
  • 开发套件与软件(另请参阅工具与软件)
    • LaunchPad EVM LP-MSPM33C321A
    • MSP 软件开发套件 (SDK)

MSPM33C321A 的说明

MSPM33C321x 微控制器 (MCU) 属于 MSP 通用 32 位 MCU 系列,其运行频率高达 160MHz,基于采用 Arm TrustZone 技术、DSP 和 FPU 的 Arm Cortex-M33 32 位内核。该系列 MCU 具有灵活的通信接口、高性能模拟和安全加速器。得益于扩展的温度范围和宽电源电压范围,该系列 MCU 适用于各种工业、企业和个人电子产品应用。

MSPM33C321x MCU 提供高达 1MB 的嵌入式闪存程序存储器和 256kB 的 SRAM。此外,还提供了一个额外的高耐久性 32kB 数据闪存组来存储应用数据。所有存储器均在全地址范围内内置纠错码 (ECC),确保器件在整个生命周期内稳健运行。

MSPM33C321x MCU 提供丰富多样的数字通信接口,包括 CAN、I2S/TDM、四通道 SPI (QSPI)、UART、I2C 和 SPI。可配置串行接口可在软件中动态分配为 UART、I2C 及可选的 SPI 接口。配置和引脚排列的灵活性使系统设计人员能够轻松满足具有挑战性的要求。

MSPM33C321x MCU 还具有高性能集成模拟外设,例如两个 12 位 9.4Msps 同步采样 ADC 和两个高速低功耗比较器。比较器既可通过高级计时器在内部用于故障检测,也可在外部用作低功耗电压监测器。

MSPM33C321x MCU 具备多项强大的安全特性。TrustZone 技术与全局安全控制器 (GSC) 提供了完整功能集,可助力构建安全的应用。这些器件还内置不可变信任根 (RoT),支持开箱即用的安全启动、安装及密钥配置功能。MSPM33C321x 还包含针对 AES、SHA 和公钥算法(RSA 和 ECC)的硬件加速功能。这些器件提供了高效的后量子加密 (PQC) 软件库支持。

MSPM33C 系列器件与采用同一封装的其他 MSPM33C 器件具有引脚对引脚兼容性。MSPM33C 系列还与 MSPM0 器件具有高度的引脚对引脚兼容性。在 MSPM33C 和 MSPM0 器件之间存在差异的情况下,用户可以使用 TI 系统配置器或迁移指南来了解如何解决细微的不兼容问题。

MSPM33C 系列 MCU 由广泛的硬件和软件生态系统提供支持,随附参考设计和代码示例,便于您快速开始设计。开发套件包括可供购买的 LaunchPad。TI 还提供免费的 MSP 软件开发套件 (SDK),该套件在 TI Resource Explorer 中作为 Code Composer Studio™ IDE 桌面版和云版组件提供。MSPM33C MCU 还通过 MSP Academy 提供广泛的在线配套资料、培训,并通过 TI E2E™ 支持论坛提供在线支持。