MSP430FE4232IPM

正在供货

具有 2 个 16 位 Σ-Δ ADC、128 段 LCD、8KB 闪存和 256B RAM 的 8MHz 计量 MCU | PM | 64 | -40 to 85

等同于: MSP430FE4232IPM.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

MSP430FE4232IPMR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 MSP430FE4232 信息

封装信息

封装 | 引脚 LQFP (PM) | 64
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 160 | JEDEC TRAY (10+1)

MSP430FE4232 的特性

  • Low Supply-Voltage Range, 2.7 V to 3.6 V
  • Ultra-Low-Power Consumption:
    • Active Mode: 400 µA at 1 MHz, 3.0 V
    • Standby Mode: 1.6 µA
    • Off Mode (RAM Retention): 0.1 µA
  • Five Power-Saving Modes
  • Wake-Up From Standby Mode in Less Than 6 µs
  • Frequency-Locked Loop, FLL+
  • 16-Bit RISC Architecture, 125-ns Instruction Cycle Time
  • Embedded Signal Processing for Single-Phase Energy Metering With Integrated Analog Front-End and Temperature Sensor (ESP430CE1B)
  • 16-Bit Timer_A With Three Capture/Compare Registers
  • Integrated LCD Driver for 128 Segments
  • Serial Communication Interface (USART), Asynchronous UART, or Synchronous SPI Selectable by Software
  • Brownout Detector
  • Supply Voltage Supervisor/Monitor With Programmable Level Detection
  • Serial Onboard Programming, No External Programming Voltage Needed, Programmable Code Protection by Security Fuse
  • Bootstrap Loader in Flash Devices
  • Family Members Include:
    • MSP430FE4232
      8KB + 256B Flash Memory,
      256B RAM
    • MSP430FE4242
      12KB + 256B Flash Memory,
      512B RAM
    • MSP430FE4252
      16KB + 256B Flash Memory,
      512B RAM
    • MSP430FE4272
      32KB + 256B Flash Memory,
      1KB RAM
  • Available in 64-Pin Quad Flat Pack (QFP)
  • For Complete Module Descriptions, See the MSP430x4xx Family User’s Guide, Literature Number SLAU056

MSP430FE4232 的说明

The Texas Instruments MSP430 family of ultra-low-power microcontrollers consists of several devices featuring different sets of peripherals targeted for various applications. The architecture, combined with five low-power modes is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The device features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that contribute to maximum code efficiency. The digitally controlled oscillator (DCO) allows wake-up from low-power modes to active mode in less than 6 µs.

The MSP430FE42x2 devices are microcontroller configurations with two independent 16-bit sigma-delta analog-to-digital (A/D) converters and embedded signal processor core used to measure and calculate single-phase energy in both 2-wire and 3-wire configurations. Also included is a built-in 16-bit timer, 128 LCD segment drive capability, and 14 I/O pins.

Typical applications include 2-wire and 3-wire single-phase metering.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

MSP430FE4232IPMR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息