MCP6294IPWT

正在供货

四路、5.5V、10MHz、50mA 输出电流、低噪声(8.7nV/√Hz)、RRIO 运算放大器 | PW | 14 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: MCP6294IPWT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

MCP6294IPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

MCP6294 的特性

  • 增益带宽积产品:典型值 10MHz
  • 工作电源电压范围:2.4V 至 5.5V
  • 轨至轨输入/输出
  • 低输入偏置电流:1pA
  • 低静态电流:0.6mA
  • 输入电压噪声:8.7nV/√Hz(f = 10kHz 时)
  • 内部射频和 EMI 滤波器
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 单位增益稳定
  • 由于具有电阻式开环输出阻抗,因此可在更高的容性负载下更轻松地实现稳定

MCP6294 的说明

MCP6291(单通道)、MCP6292(双通道)和 MCP6294(四通道)器件组成了一个通用低功耗运算放大器系列。具有轨至轨 输入和输出摆幅、低静态电流(每通道的典型值为 600µA)、10MHz 的较宽带宽和低噪声(10kHz 时为 8.7nV/√Hz)等特性,因此对于需要在成本与性能间实现良好平衡的各类 应用需求, 本系列器件非常有吸引力。其低输入偏置电流使该系列器件适合用于带有高源阻抗的 应用 。

MCP629x 采用稳健耐用的设计,方便电路设计人员使用。该器件具有单位增益稳定的集成 RFI 和 EMI 抑制滤波器,在过驱条件下不会出现反相并且具有高静电放电 (ESD) 保护(4kV 人体模型 (HBM))。

MCP629x 系列的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。该系列器件的电源电压范围为 2.4V 至 5.5V。


  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

MCP6294IPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +