MAX3232ECDBRG4

正在供货

具有 +/-15kV IEC-ESD 保护的 3V 至 5.5V 双通道 250kbps RS-232 线路驱动器/接收器 | DB | 16 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: MAX3232ECDBRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DB) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

MAX3232E 的特性

  • 为 RS-232 总线引脚提供 ESD 保护
    • ±15kV (HBM)
    • ±8kV(IEC61000-4-2,接触放电)
    • ±15kV(IEC61000-4-2,空气间隙放电)
  • 符合或超出 TIA/EIA-232-F 和 ITU V.28 标准的要求
  • 由 3V 至 5.5V VCC 电源供电
  • 速率高达 250kbit/s
  • 两个驱动器和两个接收器
  • 低电源电流:300µA(典型值)
  • 外部电容器:4 × 0.1µF
  • 接受 5V 逻辑输入及 3.3V 电源
  • 引脚与备选高速器件兼容 (1Mbit/s)
    • SN65C3232E(–40°C 至 +85°C)
    • SN75C3232E(0°C 至 70°C)

MAX3232E 的说明

MAX3232E 器件由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双路电荷泵电路组成,具有引脚对引脚(串行端口连接引脚,包括 GND)±15kV IEC ESD 保护。

该器件符合 TIA/EIA-232-F 的要求,并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。电荷泵和四个小型外部电容器支持由 3V 至 5.5V 单电源供电。该器件以高达 250kbit/s 的数据信号传输速率运行,驱动器输出压摆率最高为 30V/µs。