LPV7215MF/NOPB

正在供货

毫微功耗 CMOS 单路比较器 | DBV | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LPV7215MF/NOPB.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LPV7215MFX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LPV7215 的特性

  • (For V+ = 1.8 V, Typical Unless Otherwise Noted)
  • Ultra-Low Power Consumption: 580 nA
  • Wide Supply Voltage Range: 1.8 V to 5.5 V
  • Propagation Delay: 4.5 µs
  • Push-Pull Output Current Drive at 5 V 19 mA
  • Temperature Range: −40°C to 125°C
  • Rail-to-Rail Input
  • Tiny 5-Pin SOT-23 and SC70 Packages

LPV7215 的说明

The LPV7215 device is an ultra-low-power comparator with a typical power supply current of 580 nA. It has the best-in-class power supply current versus propagation delay performance available among TI’s low-power comparators. The propagation delay is as low as 4.5 µs with 100-mV overdrive at 1.8-V supply.

Designed to operate over a wide range of supply voltages, from 1.8 V to 5.5 V, with ensured operation at 1.8 V, 2.7 V, and 5 V, the LPV7215 is ideal for use in a variety of battery-powered applications. With rail-to-rail common-mode voltage range, the LPV7215 is well suited for single-supply operation.

Featuring a push-pull output stage, the LPV7215 allows for operation with absolute minimum power consumption when driving any capacitive or resistive load.

Available in a choice of space-saving packages, the LPV7215 is ideal for use in handheld electronics and mobile phone applications. The LPV7215 is manufactured with TI's advanced VIP50 process.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LPV7215MFX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +