主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

LP8873-Q1

正在供货

产品详情

Number of channels 4 Topology Boost with Current Sink, SEPIC Controller Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 48 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 48 Iout (max) (A) 0.6 Features Adjustable Switch Frequency, Boost Sync, Current Derating, Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, Global dimming, Hybrid Dimming/Phase Shift, I2C control, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Shorted Detection, Load Disconnect During Shutdown, Power-Line FET, Soft Start, Spread Spectrum, Synchronization Pin, Thermal shutdown
Number of channels 4 Topology Boost with Current Sink, SEPIC Controller Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 48 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 48 Iout (max) (A) 0.6 Features Adjustable Switch Frequency, Boost Sync, Current Derating, Enable/Shutdown, Fault Detection, Fault Diagnostic, Global dimming, Hybrid Dimming/Phase Shift, I2C control, LED Open Detection, LED Short to Ground Detection, LED Shorted Detection, Load Disconnect During Shutdown, Power-Line FET, Soft Start, Spread Spectrum, Synchronization Pin, Thermal shutdown
HTSSOP (PWP) 28 62.08 mm² (9.7 mm × 6.4 mm) VQFN-HR (RBB) 24 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 输入电压工作范围:3V 至 48V
  • 四路高精度电流阱
    • 各通道直流电流最大 150mA
    • 电流匹配度为 1%(典型值)
    • 高调光比 32 000:1,使用 152Hz LED 输出 PWM 频率
    • 使用 I2C 或 PWM 输入时,最高 16 位 LED PWM 调光分辨率
    • 支持每个通道的独立 PWM 调光控制
  • 自动相移 PWM 调光和直接 PWM 调光
  • 混合调光和 12 位模拟调光
  • 最高 48V VOUT 升压或 SEPIC 直流/直流转换器
    • 集成 5.4A 开关 FET
    • 支持升压/SEPIC 运行
    • 效率更高,具有 60mΩ RDSON 和快速开关特性
    • 增强可选双随机展频,可降低 EMI
    • 可调软启动转换器
    • 升压同步输入,可通过外部时钟设置升压开关频率
    • 禁用升压时,输出电压自动放电
  • 广泛的故障检测和保护
    • 最高 1MHz I2C 控制接口,带 CRC 校验
    • 对内部配置寄存器和非易失性存储器 (NVM) 的位完整性 (CRC) 错误检测
    • 输入电压 OVP,UVLO 和 OCP
    • 升压过流和过压保护
    • LED 开路、短路和接地故障检测
    • 热警告和热关断
  • 解决方案尺寸小、成本低
    • 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程宽开关频率范围
    • 具有可润湿侧翼的 4mm × 4mm HotRod™ QFN 封装
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 输入电压工作范围:3V 至 48V
  • 四路高精度电流阱
    • 各通道直流电流最大 150mA
    • 电流匹配度为 1%(典型值)
    • 高调光比 32 000:1,使用 152Hz LED 输出 PWM 频率
    • 使用 I2C 或 PWM 输入时,最高 16 位 LED PWM 调光分辨率
    • 支持每个通道的独立 PWM 调光控制
  • 自动相移 PWM 调光和直接 PWM 调光
  • 混合调光和 12 位模拟调光
  • 最高 48V VOUT 升压或 SEPIC 直流/直流转换器
    • 集成 5.4A 开关 FET
    • 支持升压/SEPIC 运行
    • 效率更高,具有 60mΩ RDSON 和快速开关特性
    • 增强可选双随机展频,可降低 EMI
    • 可调软启动转换器
    • 升压同步输入,可通过外部时钟设置升压开关频率
    • 禁用升压时,输出电压自动放电
  • 广泛的故障检测和保护
    • 最高 1MHz I2C 控制接口,带 CRC 校验
    • 对内部配置寄存器和非易失性存储器 (NVM) 的位完整性 (CRC) 错误检测
    • 输入电压 OVP,UVLO 和 OCP
    • 升压过流和过压保护
    • LED 开路、短路和接地故障检测
    • 热警告和热关断
  • 解决方案尺寸小、成本低
    • 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程宽开关频率范围
    • 具有可润湿侧翼的 4mm × 4mm HotRod™ QFN 封装

LP8873-Q1 是一款集成了直流/直流电源开关的低 EMI 且易于使用的汽车类高效 LED 驱动器。该直流/直流转换器支持升压和 SEPIC 拓扑结构配置。六路高精度电流阱支持根据使用的通道数自动调整 PWM 相移。可通过 I²C 接口或 PWM 输入对 LED 亮度进行全局控制。

升压转换器基于 LED 电流阱余量电压进行自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将升压电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。

LP8873-Q1 支持内置混合 PWM 调光和模拟电流调光,从而可降低 EMI、延长 LED 使用寿命,并提高总光学效率。

LP8873-Q1 是一款集成了直流/直流电源开关的低 EMI 且易于使用的汽车类高效 LED 驱动器。该直流/直流转换器支持升压和 SEPIC 拓扑结构配置。六路高精度电流阱支持根据使用的通道数自动调整 PWM 相移。可通过 I²C 接口或 PWM 输入对 LED 亮度进行全局控制。

升压转换器基于 LED 电流阱余量电压进行自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将升压电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。

LP8873-Q1 支持内置混合 PWM 调光和模拟电流调光,从而可降低 EMI、延长 LED 使用寿命,并提高总光学效率。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他设计资源。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP8873-Q1 汽车显示 LED 背光驱动器 ,具有 四 个 150 mA 通道 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-25
应用手册 如何降低 LED 驱动器上的声学噪声 PDF | HTML PDF | HTML 2026-11-3

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP8870Q1EVM — LP8870-Q1 评估模块

德州仪器 (TI) LP8870-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LP8870-Q1 器件的运行情况和性能。本文档包括 LP8870Q1EVM 的硬件设置说明、软件说明、完整的原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM)。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
设计工具

LP887X-LP889X-DESIGN — Design resources for LP887x/LP889x family

Design resources for LP887x/LP889x family
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTSSOP (PWP) 28 Ultra Librarian
VQFN-HR (RBB) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频