LP8870Q1EVM

LP8870Q1EVM

立即订购

概述

德州仪器 (TI) LP8870-Q1 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LP8870-Q1 器件的运行情况和性能。本文档包括 LP8870Q1EVM 的硬件设置说明、软件说明、完整的原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM)。

特性
  • 输入电压范围为 3V 至 48V
  • 高达 48V 的 VOUT 升压控制器
  • 六路高精度电流阱
  • 支持内置相移 PWM 调光、混合调光、电流调光和直接 PWM 调光模式
  • 可通过 I2C 接口或 PWM 输入对 LED 亮度进行全局控制
  • 多种故障诊断功能
汽车 LED 驱动器
LP8872-Q1 — 具有 6 个 150mA 通道的汽车级显示 LED 背光驱动器 LP8873-Q1 — 具有 4 个 150mA 通道的汽车显示 LED 背光驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP8870Q1EVM — LP8870-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LP8870Q1EVM — LP8870-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
设计工具

LP887X-LP889X-DESIGN — Design resources for LP887x/LP889x family

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
LP8872-Q1 — 具有 6 个 150mA 通道的汽车级显示 LED 背光驱动器 LP8873-Q1 — 具有 4 个 150mA 通道的汽车显示 LED 背光驱动器
硬件开发
评估板
LP8870Q1EVM — LP8870-Q1 评估模块
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LP8870Q1EVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-10-1
证书 LP8870Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-4-21

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频