LP875484YFQR

正在供货

多相位 6 核降压转换器 | YFQ | 49 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LP875484YFQR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFQ) | 49
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

LP8754 的特性

  • 6 个高效降压 DC-DC 转换器内核:
    • 最大输出电流为 10A
    • 各内核捆绑到一个 6 相位转换器
    • 负载电流报告
    • 可编程过流保护 (OCP)
    • 自动脉宽调制 (PWM)/脉冲频率调制 (PFM) 和强制 PWM 操作以及自动低功耗模式设置
    • 自动增相/切相
    • 远程差分反馈电压感测
    • 输出电压斜升控制
    • VOUT 范围为 0.6V 至 1.67V进行动态电压调节 (DVS)
  • I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz) 和高速 (3.4MHz) 三种模式
  • 四个可选的 I2C 地址
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 输出短路和输入过压保护 (OVP)
  • 扩展频谱与相位控制,用于降低电磁干扰 (EMI)
  • 过温保护 (OTP)
  • 欠压闭锁 (UVLO)

应用

  • 智能手机、电子书和平板电脑
  • GSM、GPRS、EDGE、LTE、CDMA 和 WCDMA 手机
  • 游戏设备

All trademarks are the property of their respective owners.

LP8754 的说明

LP8754 旨在满足移动电话和类似便携式应用中最新应用处理器的电源管理需求。 此器件包含 6 个降压 DC-DC 转换器内核,一起捆绑在 6 相位降压转换器中,。 此器件由动态电压调节 (DVS) 接口或 I2C 兼容串行接口完全控制。

自动 PWM/PFM 操作搭配自动增相/切相功能,最大程度提高了宽泛输出电流范围内的效率。 LP8754 支持进行远程差分电压感测,以补偿稳压器输出与负载点之间的 IR 下降,从而提高输出电压的精度。

保护特性包括短路保护、电流限制、输入 OVP、UVLO、温度警告以及关断功能。 此器件还提供多个错误标志,用于指示集成电路 (IC) 的状态信息。 此外,I2C 回读信息包括总负载电流以及各降压内核的负载电流:LP8754 无需添加电流感测电阻就能感测到传递给负载的电流。在启动期间,器件会控制输出电压转换率,以最大程度降低过冲和浪涌电流。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息