LP873347RHDR

正在供货

双路高电流降压转换器和双路线性稳压器 | RHD | 28 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LP873347RHDR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP873347RHDT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHD) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LP8733 的特性

  • 器件工作温度范围:–40°C 至 +125°C 环境温度
  • 输入电压:2.8V 至 5.5V
  • 两个高效降压直流/直流转换器:
    • 输出电压:0.7V 至 3.36V
    • 最大输出电流为每相3A
    • 在两相配置中增加/减少自动相位和强制多相操作
    • 采用两相配置的远程差分反馈电压感应
    • 可编程输出电压压摆率范围:0.5mV/µs 至 10mV/µs
    • 2MHz 开关频率
    • 用于降低 EMI 的扩频模式和相位交错
  • 两个线性稳压器:
    • 输入电压:2.5V 至 5.5V
    • 输出电压:0.8V 至 3.3V
    • 最大输出电流为 300mA
  • 可配置通用输出信号(GPO、GPO2)
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源正常信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 过热警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 具有可湿性侧面的 28 引脚、5mm × 5mm VQFN 封装

LP8733 的说明

LP8733xx 旨在满足工业应用中的电源管理要求。该器件具有两个可配置为单个两相稳压器或两个单相稳压器的降压直流/直流转换器、两个线性稳压器以及两个通用数字输出信号。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。

自动 PWM/PFM(AUTO 模式)运行与自动相位增加/减少相结合,可在较宽输出电流范围内提供高效率。LP8733xx 支持远程电压感应(采用两相配置的差分),可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入 PWM 模式以及将其与外部时钟同步,从而更大限度地降低干扰。

LP8733xx 器件支持可编程启动、关断延迟与时序控制(包括与使能信号同步的 GPO 信号)。在启动和电压变化期间,器件会对输出转换率进行控制,从而更大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP873347RHDT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息