LP8725TLX-B/NOPB

正在供货

面向应用/多媒体处理器和子系统的电源管理 IC (PMIC) | YZR | 30 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LP8725TLX-B/NOPB.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP8725TLE-B/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YZR) | 30
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LP8725 的特性

  • Two High-Efficiency Step-Down DC-DC Converters,
    IOUT = 600 mA, With a 4-MHz Switching
    Frequency Using Small 1-µH Inductors, With
    Options up to 800 mA
  • Three Digital LDOs for up to 300-mA Load Current Each
  • Two Low-Noise Analog 300-mA LDOs
  • Two Low-Input Low-Output Regulators,
    IOUT = 300 mA
  • I2C-Compatible Interface for
    Control of Internal Registers
  • Adjustable Startup Sequence Through
    Serial Interface or Configuration
  • Thermal Shutdown Protection

LP8725 的说明

This device is a multi-function programmable Power Management Unit (PMU), optimized for sub block power solutions. This device integrates two highly efficient 600-mA step-down DC-DC converters configurable up to 800-mA load with Dynamic Voltage Scaling (DVS) via the serial interface, two low-noise analog LDOs, three digital LDOs for up to 300 mA load current each, two Low-Input Low-Output (LILO) regulators, and an I2C-compatible serial interface to allow a host controller access to the internal control registers. The device also features programmable power-on sequencing. LDO regulators provide high PSRR and low noise ideally suited for supplying power to both analog and digital loads.

The device can be configured either as a Sub_PMU for modules (for example, camera or multimedia modules) or as a stand-alone PMU that powers the processor itself.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP8725TLE-B/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +