LP8555YFQR

正在供货

适用于平板电脑的高效 LED 背光驱动器 | YFQ | 36 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LP8555YFQR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFQ) | 36
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LP8555 的特性

  • Dual High-Efficiency DC/DC Boost Converters
  • 2.7-V to 20-V VDD Range
  • 12 50-mA High-Precision LED Current
    Sinks With 12-Bit Brightness Control
  • Adaptive LED Current Sink Headroom
    Controls for Maximum System Efficiency
  • LED String Count Auto-Detection
  • Phase-Shifted PWM Mode for Reduced Audible
    Noise
  • PWM Input Duty-Cycle and/or I2C-Register
    Brightness Control
  • Hybrid PWM and Current Dimming for Higher LED
    Drive Optical Efficiency
  • Flexible CABC Support
  • EPROM, I2C-Register, or External Resistors
    for Configuration
  • Improved Boost EMI Performance with Slew-Rate Control,
    Spread Spectrum, and Phase-Shifted Switching
  • Extensive Fault Detection Schemes

LP8555 的说明

The LP8555 is a high efficiency LED driver with integrated dual DC-DC boost converters. It has 12 high-precision current sinks that can be controlled by a PWM input signal, an I2C master, or both.

Dual-boost configuration of LP8555 shares the load to two inductors and allows thinner overall solution size and better efficiency compared to single-boost solutions. 12 LED strings allows driving high number of LEDs with optimal efficiency since boost conversion ratio can be kept low.

The boost converter has adaptive output voltage control based on the LED current sink headroom voltages. This feature minimizes the power consumption by adjusting the voltage to lowest sufficient level in all conditions.

The LED string auto-detect function enables use of the same device in systems with 2 to 12 LED strings for the maximum design flexibility. Proprietary Hybrid PWM and Current dimming mode enables additional system power savings. Phase-shift PWM allows reduced audible noise and smaller boost output capacitors. Flexible CABC support combines brightness level selections based on the PWM input and I2C commands.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息