LP8551TLE/NOPB

正在供货

适用于笔记本电脑的四通道高效 LED 背光驱动器,具有 VDDIO PWM 逻辑电平 | YZR | 25 | -30 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LP8551TLE/NOPB.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP8551TLX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YZR) | 25
工作温度范围 (°C) -30 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LP8551 的特性

  • High-Voltage DC/DC Boost Converter with Integrated FET;
    Four Switching Frequency Options: 156/312/625/1250 kHz
  • 2.7-V to 22-V Input Voltage Range to Support 1x to 5x Cell
    Li-Ion Batteries
  • 50-mA High-Precision LED Current Sinks
  • Adaptive LED Current Sink Headroom Control for Maximum
    System Efficiency
  • Programmable PWM Resolution 8 to 13 Bits
  • I2C and PWM Input Duty Cycle Brightness Control
  • PWM Output Frequency and LED Current Set Through Resistors
  • 4 LED Outputs with LED Fault (short/open) Detection
  • Low Input Voltage, Overtemperature, Overcurrent Detection,
    and Shutdown
  • Minimum Number of External Components

LP8551 的说明

The LP8551 is a white LED driver with integrated boost converter. It has four adjustable current sinks which can be controlled by PWM input or with I2C-compatible serial interface.

The boost converter has adaptive output voltage control based on the LED driver voltages. This feature minimizes the power consumption by adjusting the voltage to lowest sufficient level in all conditions.

LED outputs have 8-bit current resolution and up to 13-bit PWM resolution to achieve smooth and precise brightness control. Proprietary Phase Shift PWM control is used for LED outputs to reduce peak current from the boost converter, thus making the boost capacitors smaller. The Phase Shifting scheme also eliminates audible noise.

Internal EEPROM is used for storing the configuration data. This makes it possible to have minimum external component count and make the solution very small.

The LP8551 has safety features which make it possible to detect LED outputs with open or short fault. As well, low input voltage and boost overcurrent conditions are monitored, and chip is turned off in case of these events. Thermal de-rating function prevents overheating of the device by reducing backlight brightness when set temperature has been reached.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP8551TLX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息