封装信息
| 封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LP5912 的特性
- 输入电压范围:1.6V 至 6.5V
- 输出电压范围:0.8V 至 5.5V
- 输出电流最高达 500 mA
- 低输出电压噪声:12µVRMS 典型值
- 1kHz 时的电源抑制比 (PSRR):75dB(典型值)
- 输出电压容差 (VOUT ≥ 3.3V):±2%
- 低 IQ(使能时,无负载):30µA(典型值)
- 低压降 (VOUT ≥ 3.3V):500mA 负载时典型值为 95mV
- 与 1µF 陶瓷输入和输出电容搭配使用,性能稳定
- 热过载保护和短路保护
- 反向电流保护
- 无需噪声旁路电容
- 自动输出放电实现快速关断
- 电源正常状态输出具有 140µs 典型延迟
- 内部软启动限制浪涌电流
- –40°C 至 +125°C 的运行结温范围
应用
- 摄像机模块
- 传感器
- HiFi 音频无线电收发器
- 锁相环 (PLL)/合成器,定时
- 中等电流,噪声敏感 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
LP5912 的说明
LP5912 是一款能提供高达 500mA 输出电流的低噪声 LDO。LP5912 器件专为满足射频 (RF) 和模拟电路的要求而设计,具备低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应等特性。LP5912 无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。
此器件适合与 1µF 输入和 1µF 输出陶瓷电容搭配使用(无需独立的噪声旁路电容)。
其固定输出电压介于 0.8V 和 5.5V 之间(以 25mV 为单位增量)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。