6-pin (DRV) package image

LP5912-0.9DRVR 正在供货

具有反向电流保护功能的 500mA、低噪声、低 IQ、低压降稳压器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LP5912-0.9DRVR.B, LP5912-0.9DRVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP5912-0.9DRVT 已停产 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LP5912 的特性

  • 输入电压范围:1.6V 至 6.5V
  • 输出电压范围:0.8V 至 5.5V
  • 输出电流最高达 500 mA
  • 低输出电压噪声:12µVRMS 典型值
  • 1kHz 时的电源抑制比 (PSRR):75dB(典型值)
  • 输出电压容差 (VOUT ≥ 3.3V):±2%
  • 低 IQ(使能时,无负载):30µA(典型值)
  • 低压降 (VOUT ≥ 3.3V):500mA 负载时典型值为 95mV
  • 与 1µF 陶瓷输入和输出电容搭配使用,性能稳定
  • 热过载保护和短路保护
  • 反向电流保护
  • 无需噪声旁路电容
  • 自动输出放电实现快速关断
  • 电源正常状态输出具有 140µs 典型延迟
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • –40°C 至 +125°C 的运行结温范围

应用

  • 摄像机模块
  • 传感器
  • HiFi 音频无线电收发器
  • 锁相环 (PLL)/合成器,定时
  • 中等电流,噪声敏感 应用

All trademarks are the property of their respective owners.

LP5912 的说明

LP5912 是一款能提供高达 500mA 输出电流的低噪声 LDO。LP5912 器件专为满足射频 (RF) 和模拟电路的要求而设计,具备低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应等特性。LP5912 无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。

此器件适合与 1µF 输入和 1µF 输出陶瓷电容搭配使用(无需独立的噪声旁路电容)。

其固定输出电压介于 0.8V 和 5.5V 之间(以 25mV 为单位增量)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP5912-0.9DRVT 已停产 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息