LP5860RKPR

正在供货

具有 8 位模拟和 8/16 位 PWM 调光的 11 × 18 LED 矩阵驱动器 | RKP | 40 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LP5860RKPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RKP) | 40
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LP5860 的特性

  • LED 矩阵拓扑:

    • 18 个恒定电流阱,具有 11 个扫描开关,可实现 198 个 LED 点
    • 可针对 1 至 11 个扫描开关进行配置

  • 工作电压范围:
    • VCC/VLED 范围:2.7V 至 5.5V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电压
  • 18 个高精度恒定电流阱:
    • 当 VCC ≥ 3.3V 时每个电流阱的电流为 0.1mA - 50mA
    • 器件间误差:当通道电流 = 50mA 时为 ±3%
    • 通道间误差:当通道电流 = 50mA 时为 ±3%
    • 相移可平衡瞬态功耗
  • 超低功耗:
    • 关断模式:当 EN 为低电平时 ICC ≤ 1uA
    • 待机模式:当 EN 为高电平且 CHIP_EN 为 0(保留数据)时 ICC ≤ 10uA
    • 工作模式:当通道电流为 5mA 时 ICC = 4.3 mA(典型值)
  • 灵活的调光选项:
    • 对每个 LED 点进行单独的开关控制
    • 模拟调光(电流增益控制)
      • 为所有 LED 点提供全局 3 位最大电流 (MC) 设置
      • 为红色、绿色和蓝色提供 3 组 7 位颜色电流 (CC) 设置
      • 为每个 LED 点提供单独的 8 位点电流 (DC) 设置
    • 以无可闻噪声的频率进行 PWM 调光
      • 为所有 LED 点实现全局 8 位 PWM 调光
      • 为 LED 点任意映射实现 3 组可编程 8 位 PWM 调光
      • 为每个 LED 点实现单独的 8 位或 16 位 PWM 调光
  • 完整的可寻址 SRAM,可更大限度地减少数据流量
  • 针对各个 LED 点进行开路/短路检测
  • 提供重影消除和低亮度补偿功能
  • 接口选项:
    • 当 IFS 为低电平时采用 1MHz(最大值)I2C 接口
    • 当 IFS 为高电平时采用 12MHz(最大值)SPI 接口

LP5860 的说明

电子设备变得越来越智能,而且需要使用更多的 LED 提供动画效果和指示功能,因此需要使用高性能 LED 矩阵驱动器以小尺寸解决方案改善用户体验。

LP586x 器件是高性能 LED 矩阵驱动器系列。该系列器件集成了 18 个具有 N(N = 1/2/4/6/8/11)个开关 MOSFET 的恒定电流阱,以支持 N × 18 个 LED 点或 N × 6 个 RGB LED。LP5860 集成了 11 个 MOSFET,从而支持多达 198 个 LED 点或 66 个 RGB LED。

LP5860 同时支持模拟调光和 PWM 调光方法。对于模拟调光,能够以 256 个阶跃来调节每个 LED 点。对于 PWM 调光,集成式 8 位或 16 位可配置 PWM 发生器可实现平滑且无可闻噪声的调光控制。也可以将每个 LED 点任意映射到 8 位组 PWM,以实现共同调光控制。

LP5860 器件实现了完整的可寻址 SRAM,可更大限度地减少数据流量。集成了重影消除电路以消除上下重影。LP5860 还支持 LED 开路和短路检测功能。LP5860 同时支持 1MHz(最大值)I2C 和 12MHz(最大值)SPI。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息