LP5813CYBHR

正在供货

具有 I2C 和自动动画控制功能的同步升压 4 x 3 矩阵 RGB LED 驱动器 | YBH | 12 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LP5813CYBHR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YBH) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LP5813 的特性

  • 工作电压范围:
    • 输入电压 (VIN) 范围:0.5V 至 5.5V
    • 启动时的最小输入电压为 1.8V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电压
  • 高效同步升压转换器
    • 输出电压 (VOUT) 范围:3V 至 5.5V
    • 140mΩ (HS)/60mΩ (LS) MOSFET
    • 1.6A 谷值开关电流限制
    • VIN 为 4.2V、VOUT 为 5.0V 且 IOUT 为 300mA 时效率为 95%
    • VIN > VOUT 设置时进入直通模式
    • 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接

  • 时间交叉多路复用 (TCM) 拓扑:

    • 驱动多达 12 个 LED 或 4 个 RGB LED
    • 多路复用比率为 ¼、⅓、½、1
    • 支持直接、TCM 和混合驱动模式

  • 4 个高精度恒定电流阱:
    • 灌电流为 0.1mA 至 51mA
    • 器件间误差:最大 ±5%
    • 通道间误差:最大 ±5%
    • 超低余量电压:25.5mA 时为 110mV(典型值);51mA 时为 210mV(典型值)
    • 可为每个 LED 配置 PWM 相移
  • 超低功耗:
    • 关断:当 EN 为低电平时,ISD 为 0.1µA(典型值)
    • 待机:当 EN 为高电平且 CHIP_EN 为 0(保留数据)时,ISTB 为 26µA(典型值)
    • 有效:当 LED 电流为 25.5mA 时,INOR 为 0.45mA(典型值)
  • 模拟调光(电流增益控制)
    • 全局 1 位最大电流 (MC):25.5mA 或 51mA
    • 单独 8 位点电流 (DC) 设置
  • PWM 调光频率高达 24kHz,无可闻噪声
    • 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
    • 线性或指数调光曲线
  • 自主动画引擎控制
  • 针对各个 LED 点进行开路/短路检测
  • 集成的重影消除功能
  • 1MHz(最大值)I2C 接口
  • -40°C 至 85°C 工作温度范围

LP5813 的说明

LP5813 是一款具有自主动画引擎控制功能的同步升压 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器。该器件旨在支持输入电压范围为 0.5V 至 5.5V 的电池供电应用,并且在点亮 LED 时具有 0.4mA(典型值)的超低正常工作电流。

集成式同步升压转换器可保持出色的效率,并在宽工作电压范围内保持 LED 亮度稳定。可为不同的 LED 正向电压选择输出电压,范围为 3V 至 5.5V,阶跃为 0.1V。升压转换器不仅可为器件驱动的 LED 供电,还可为系统中的其他负载供电。如需绕过升压转换器,VOUT 将用作 LED 驱动器块的电源输入。

采用的时间交叉多路复用 (TCM) 结构使用 4 个输出引脚分别控制 12 个 LED 点。高侧扫描开关和低侧电流阱都包含在一个输出中。对于空间受限的系统,已尽可能减小应用总尺寸。

自主动画引擎可以显著减少控制器的实时负载。每个 LED 都可通过相关寄存器进行配置,从而实现生动绚丽的照明效果。该器件可生成 6MHz 时钟信号,并将信号用于同步多个器件之间的照明效果。