LP5813BDRRR

正在供货

具有 I2C 和自动动画控制功能的同步升压 4 x 3 矩阵 RGB LED 驱动器 | DRR | 12 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LP5813BDRRR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DRR) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LP5813 的特性

  • 工作电压范围:
    • 输入电压 (VIN) 范围:0.5V 至 5.5V
    • 启动时的最小输入电压为 1.8V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电压
  • 高效同步升压转换器
    • 输出电压 (VOUT) 范围:3V 至 5.5V
    • 140mΩ (HS)/60mΩ (LS) MOSFET
    • 1.6A 谷值开关电流限制
    • VIN 为 4.2V、VOUT 为 5.0V 且 IOUT 为 300mA 时效率为 95%
    • VIN > VOUT 设置时进入直通模式
    • 在关断期间真正断开输入域输出之间的连接

  • 时间交叉多路复用 (TCM) 拓扑:

    • 驱动多达 12 个 LED 或 4 个 RGB LED
    • 多路复用比率为 ¼、⅓、½、1
    • 支持直接、TCM 和混合驱动模式

  • 4 个高精度恒定电流阱:
    • 灌电流为 0.1mA 至 51mA
    • 器件间误差:最大 ±5%
    • 通道间误差:最大 ±5%
    • 超低余量电压:25.5mA 时为 110mV(典型值);51mA 时为 210mV(典型值)
    • 可为每个 LED 配置 PWM 相移
  • 超低功耗:
    • 关断:当 EN 为低电平时,ISD 为 0.1µA(典型值)
    • 待机:当 EN 为高电平且 CHIP_EN 为 0(保留数据)时,ISTB 为 26µA(典型值)
    • 有效:当 LED 电流为 25.5mA 时,INOR 为 0.45mA(典型值)
  • 模拟调光(电流增益控制)
    • 全局 1 位最大电流 (MC):25.5mA 或 51mA
    • 单独 8 位点电流 (DC) 设置
  • PWM 调光频率高达 24kHz,无可闻噪声
    • 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
    • 线性或指数调光曲线
  • 自主动画引擎控制
  • 针对各个 LED 点进行开路/短路检测
  • 集成的重影消除功能
  • 1MHz(最大值)I2C 接口
  • -40°C 至 85°C 工作温度范围

LP5813 的说明

LP5813 是一款具有自主动画引擎控制功能的同步升压 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器。该器件旨在支持输入电压范围为 0.5V 至 5.5V 的电池供电应用,并且在点亮 LED 时具有 0.4mA(典型值)的超低正常工作电流。

集成式同步升压转换器可保持出色的效率,并在宽工作电压范围内保持 LED 亮度稳定。可为不同的 LED 正向电压选择输出电压,范围为 3V 至 5.5V,阶跃为 0.1V。升压转换器不仅可为器件驱动的 LED 供电,还可为系统中的其他负载供电。如需绕过升压转换器,VOUT 将用作 LED 驱动器块的电源输入。

采用的时间交叉多路复用 (TCM) 结构使用 4 个输出引脚分别控制 12 个 LED 点。高侧扫描开关和低侧电流阱都包含在一个输出中。对于空间受限的系统,已尽可能减小应用总尺寸。

自主动画引擎可以显著减少控制器的实时负载。每个 LED 都可通过相关寄存器进行配置,从而实现生动绚丽的照明效果。该器件可生成 6MHz 时钟信号,并将信号用于同步多个器件之间的照明效果。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息