LP5036RJVR

正在供货

36 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器 | RJV | 46 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LP5036RJVR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RJV) | 46
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LP5036 的特性

  • 工作电压范围:
    • VCC 范围:2.7V 至 5.5V
    • 与 1.8V、3.3V 和 5V 电源轨兼容的 EN、SDA 和 SCL 引脚
    • 最大输出电压:6V
  • 36 路高精度恒定电流阱
    • 在整个 VCC 范围内,每个通道的最大电流为 25.5mA
    • 当 VCC ≥ 3.3V 时,每个通道的最大电流为 35mA
    • 器件间的误差为 ±5%;通道间的误差为 ±5%
  • 超低静态电流:
    • 关断模式:1µA(最大值),EN 处于低电平
    • 省电模式:12µA(最大值),EN 处于高电平,所有 LED 关断时间大于 30ms
  • 每个通道具有一个集成式 12 位 29kHz PWM 发生器:
    • 每个通道具有一个独立的色彩混合寄存器
    • 每个 RGB LED 模块具有一个独立的亮度控制寄存器
    • 可选的对数或线性标度亮度控制
    • 集成式三相相移 PWM 方案
  • 3 个可编程组(R、G、B),可轻松对每种颜色进行软件控制
  • 2 个外部硬件地址引脚允许连接多达 4 个器件
  • 广播从地址允许同时配置多个器件
  • 自动递增允许在一次传输期间写入或读取多个连续的寄存器
  • 高达 400kHz 的快速模式 I2C 速度

LP5036 的说明

高效、高性能的 LED 响应效果,如闪烁,呼吸和追逐,对于改善许多人机界面 (HMI) 应用中的最终用户体验 至关重要。

LP503x 器件是一款 30 或 36 通道恒定电流阱 LED 驱动器。LP503x 具有适用于每个通道的 29kHz、12 位 PWM 发生器以及通道/模块独立的色彩混合和强度控制(之前被称为亮度控制寄存器),能够达到可闻噪声为零的生动 LED 效果。用户可以受益于器件的超低关断 Iq 省电模式,而设计人员可以借助 LP503x 的三个可编程组 (R G B) 非常轻松地为软件编码。

LP503x 器件以 12 位 PWM 分辨率和 29kHz 开关频率控制每个 LED 输出。这种控制有助于获得可平缓降低的强度并消除可闻噪声。该器件具有不同的色彩混合和强度控制寄存器,使得编写软件代码变得非常简单。在以淡入淡出类型的呼吸效果为目标时,全局 R、G、B 组控制可显著减轻微控制器负载。LP503x 器件还可以实现 PWM 相移功能,以帮助在多个 LED 同时打开时降低输入功率预算。

LP503x 器件具有自动省电模式,可实现超低静态电流。当所有通道都关断 30ms 时,该器件的总功耗会降至 10µA,这使得 LP503x 器件成为电池供电终端设备的可能替代产品。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息