LP5009RUKR

正在供货

9 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器 | RUK | 20 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LP5009RUKR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RUK) | 20
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LP5009 的特性

  • 工作电压范围:
    • VCC 范围:2.7V 至 5.5V
    • EN、SDA 和 SCL 引脚, 兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电源轨
    • 最大输出电压:6V
  • 12 路高精度恒定电流阱
    • 在整个 VCC 范围内,每个通道的最大电流为 25.5mA
    • 当 VCC ≥ 3.3V 时,每个通道的最大电流为 35mA
    • 器件间误差:±5%;通道间误差:±5%
  • 超低静态电流:
    • 关断模式:1µA(最大值),EN 处于低电平
    • 节能模式:10µA(典型值),EN 处于高电平,且所有 LED 均在超过 30ms 后关闭
  • 每个通道都具有集成式 12 位、29kHz PWM 发生器:
    • 每个通道都具有独立的色彩混合寄存器
    • 每个 RGB LED 模块都具有独立的亮度控制寄存器
    • 可选的对数或线性标度亮度控制
    • 集成三相 PWM 相移方案
  • 3 个可编程组(R、G、B),可轻松对每种颜色进行软件控制
  • 2 个外部硬件地址引脚允许连接多达 4 个器件
  • 广播从地址允许同时配置多个器件
  • 自动递增允许在一次传输期间写入或读取多个连续的寄存器
  • 高达 400kHz 的快速模式 I2C 速度

LP5009 的说明

智能家居和其他采用人机交互的应用都需要高性能 RGB LED 驱动器。LED 动画效果(如闪烁、呼吸以及追逐)可极大地改善用户体验,同时最大限度地降低系统噪声也至关重要。

LP50xx 器件是一款 9/12 通道恒定电流阱 LED 驱动器。LP50xx 器件包含集成式色彩混合和亮度控制,并且预配置特性可简化软件编码过程。为每个通道配备的集成式 12 位、29kHz PWM 发生器可使 LED 色彩流畅、生动,并消除可闻噪声。

The LP50xx device controls each LED output with a 12-bit PWM resolution at 29-kHz switching frequency, which helps achieve a smooth dimming effect and eliminates audible noise. The independent color mixing and intensity control registers make the software coding straightforward. When targeting a fade-in, fade-out type breathing effect, the global R, G, B bank control reduces the microcontroller loading significantly. The LP50xx device also implements a PWM phase-shifting function to help reduce the input power budget when LEDs turn on simultaneously.

The LP50xx device implements an automatic power-saving mode to achieve ultra-low quiescent current. When channels are all off for 30 ms, the device total power consumption is down to 10 µA, which makes the LP50xx device a potential choice for battery-powered end equipment.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息