LP3982IMM-ADJ

已停产

具有电源正常指示和使能功能的 300mA、高精度、低压降稳压器 | DGK | 8 | -40 to 85

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
LP3982IMM-ADJ 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

LP3982IMM-ADJ/NOPB 正在供货 具有电源正常指示和使能功能的 300mA、高精度、低压降稳压器 | DGK | 8 | -40 to 85 Replacement
LP3982IMMX-ADJ/NOPB 正在供货 具有电源正常指示和使能功能的 300mA、高精度、低压降稳压器 | DGK | 8 | -40 to 85 Replacement

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 LP3982 信息

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LP3982 的特性

  • 2.5-V to 6-V Input Range
  • MAX8860 Pin, Package, and Specification Compatible
  • 300-mA Output Current
  • 120-mV Typical Dropout at 300 mA
  • 90-µA Typical Quiescent Current
  • 1-nA Typical Shutdown Mode
  • 60-dB Typical PSRR
  • 120-µs Typical Turnon Time
  • Stable With Small Ceramic Output Capacitors
  • 37-µVRMS Output Voltage Noise
    (10 Hz to 100 kHz)
  • Overtemperature/Overcurrent Protection
  • ±2% Output Voltage Tolerance
  • Create a Custom Design Using the LP3982 With the WEBENCH® Power Designer

LP3982 的说明

The LP3982 low-dropout (LDO) CMOS linear regulator is available in 1.8-V, 2.5-V, 2.82-V, 3-V,
3.3-V, and adjustable versions. They deliver 300 mA of output current. Packaged in an 8-pin VSSOP, the LP3982 is pin- and package-compatible with Maxim’s MAX8860. The LM3982 is also available in the small footprint WSON package.

The LP3982 suits battery-powered applications because of its shutdown mode (1 nA typical), low quiescent current (90 µA typical), and LDO voltage (120 mV typical). The low dropout voltage allows for more utilization of a battery’s available energy by operating closer to its end-of-life voltage. The LP3982 device’s PMOS output transistor consumes relatively no drive current compared to PNP LDO regulators.

This PMOS regulator is stable with small ceramic capacitive loads (2.2 µF typical).

These devices also include regulation fault detection, a bandgap voltage reference, constant current limiting, and thermal-overload protection.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息