LP3907TL-JSXS/NOPB

已停产

LP3907 具有 I2C 接口的双通道 1A 和 600mA 降压转换器和双通道 300mA LDO | YZR | 25 | -40 to 85

已停产 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 LP3907 信息

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YZR) | 25
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LP3907 的特性

  • 输入电压范围:2.8V 至 5.5V
  • 兼容高级 应用 处理器和现场可编程门阵列 (FPGA)
  • 2 个低压降线性稳压器 (LDO),用于为内部处理器的运行和 I/O 供电
  • 高速串行接口用于对器件功能和设置进行独立控制
  • 精密的内部基准电压
  • 热过载保护
  • 电流过载保护
  • 软件可编程稳压器
  • 针对 Buck1 和 Buck2 的外部上电复位功能(带延迟功能的电源正常指示)
  • 配有欠压闭锁检测器,用于监视输入电源电压
  • 降压直流/直流转换器(降压)
    • 可编程 VOUT:
      • Buck1:1A 时为 0.8V 至 2V
      • Buck2:600mA 时为 1V 至 3.5V
    • 效率高达 96%
    • 2.1MHz 脉冲宽度调制 (PWM) 开关频率
    • 低负载条件下
      从 PWM 模式自动切换到脉冲频率调制 (PFM) 模式
    • ±3% 的输出电压精度
    • 自动软启动
  • 线性稳压器 (LDO)
    • 可编程 VOUT 1V 至 3.5V
      (JJ11、FX6W 和 JX6X 选项除外)
    • 300mA 输出电流
    • 30mV(典型值)压降
    • 使用 LP3907 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LP3907 的说明

LP3907 器件是专为低功耗 FPGA、微处理器和 DSP 优化的多功能、可编程电源管理单元 (PMU)。该器件集成了两个具有动态电压调节 (DVS) 功能的高效 1A、600mA 降压直流/直流转换器、两个 300mA 线性稳压器和一个 400kHz I2C 接口,使主机控制器可以访问该器件的内部控制寄存器。LP3907 还 具有 可编程的加电序列。

具备诸多功能, 其中包括可编程的加电序列、通信控制 (I2C)、动态电压调节、过流保护、电源正常指示、同步整流、热关断以及欠压锁定。对于 需要 轻负载的应用,此款高效同步开关降压稳压器可进入 PFM 模式,以较低的开关频率和电源电流运行,从而在极轻负载下保持高效率。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息