LP38869MHE/NOPB

正在供货

具有使能功能的 1A、高 PSRR、超低压降稳压器 | PWP | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LP38869MHE/NOPB.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP38869MH/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 92 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
LP38869MHX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LP38869 的特性

  • Operating Input Supply Range: +2.7V to + 5.5V
  • Maximum Continuous Output Current: 1A
  • Preset Output Voltage of 2.5V, or Adjustable Output Voltage From 0.8V to 5.0V
  • Pre-Set Output Initial VOUT Tolerance ±0.5%
  • Adjustable VREF Tolerance of ±0.75%
  • PSRR of 50dB at 100kHz
  • Low 200 mV Dropout at 1A
  • Typical 2 µA Supply Current in Shutdown Mode
  • Adjustable Soft-Start for Output Current
  • Fold-Back Output Current Limit
  • Stable With Ceramic, Tantalum, or Aluminum Capacitors
  • Stable With 1uF Input/Output Capacitors
  • Thermal Shutdown
  • 16-pin HTSSOP Package

All trademarks are the property of their respective owners.

LP38869 的说明

The LP38869 low-dropout linear regulator operates with an input voltage supply from +2.7V to +5.5V input, and delivers a specified 1A load current with a low 200 mV dropout. The high 50 dB PSRR at 100 kHz results from a high gain control loop that also yields excellent transient response. Coupled with a high accuracy output voltage, ±0.75 % over temperature, the LP38869 is an ideal power supply for FPGAs, DSPs or MCUs. Output voltage is preset at +2.5V, or may be adjustable between +0.8V to +5V with an external resistor divider.

The LP38869 only needs 1 μF output capacitance for stability. The FlexCap compensation allows the use of any type of output capacitor, regardless of ESR. Other features include: Soft-Start; delayed reset output; low-power shutdown; short-circuit protection; and thermal shutdown protection

Ground Pin Current: Typically less than 1 mA at 1A load

Shutdown Mode: Typically 2 µA quiescent current when the SHDN pin is pulled low.

Simplified Compensation: Stable with any type of output capacitor.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP38869MH/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 92 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
LP38869MHX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +