LP3875ESX-3.3/NOPB

正在供货

具有使能功能的 1.5A、7V、低压降稳压器 | KTT | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LP3875ESX-3.3/NOPB.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP3875ES-3.3/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 45 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-245C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-263 (KTT) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R

LP3875 的特性

  • Input Voltage Range: 2.5 V to 7 V
  • Ultra Low-Dropout Voltage
  • Low Ground Pin Current
  • Load Regulation of 0.06%
  • 10-nA Quiescent Current in Shutdown Mode
  • Ensured Output Current of 1.5-A DC
  • Available in DDPAK/TO-263, TO-220, and
    SOT-223 Packages
  • Output Voltage Accuracy ±1.5%
  • ERROR Flag for Output Status
  • Sense Option Improves Load Regulation
  • Minimum Output Capacitor Requirements
  • Overtemperature/Overcurrent Protection
  • −40°C to 125°C Junction Temperature Range

LP3875 的说明

The LP387x series of fast ultra low-dropout linear regulators operate from a 2.5-V to 7-V input supply. Wide range of preset output voltage options are available. These ultra low-dropout linear regulators respond very quickly to step changes in load, which makes them suitable for low-voltage microprocessor applications. The LP3872 and LP3875 are developed on a CMOS process which allows low quiescent current operation independent of output load current. This CMOS process also allows the LP3872 and LP3875 to operate under extremely low dropout conditions.

Dropout Voltage: Ultra low-dropout voltage; typically 38 mV at 150-mA load current and 380 mV at 1.5-A load current.

Ground Pin Current: Typically 6 mA at 1.5-A load current.

Shutdown Mode: Typically 10-nA quiescent current when the SD pin is pulled low.

ERROR Flag: ERROR flag goes low when the output voltage drops 10% below nominal value (LP3872 only).

SENSE: Sense pin improves regulation at remote loads (LP3875 only).

Precision Output Voltage: Multiple output voltage options are available ranging from 1.8 V to 5 V with a specified accuracy of ±1.5% at room temperature, and ±3.0% over all conditions (varying line, load, and temperature).

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP3875ES-3.3/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 45 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +