LP324DRG4

正在供货

工作温度范围为 0°C 至 70°C 的四路、32V、100kHz、低 Iq(21µA/通道)、4mV 失调电压运算放大器 | D | 14 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LP324DRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

LP324DR 正在供货 工作温度范围为 0°C 至 70°C 的四路、32V、100kHz、低 Iq(21µA/通道)、4mV 失调电压运算放大器 | D | 14 | 0 to 70 Industry-standard SOIC

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 LP324 信息

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 14
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

LP324 的特性

  • 低电源电流:85µA(典型值)
  • 低失调电压:2mV(典型值)
  • 低输入偏置电流:2nA(典型值)
  • 输入共模至地
  • 宽电源电压:3V < VCC < 32V
  • 与 LM324 引脚兼容

LP324 的说明

LP324 和 LP2902 是四通道低功耗运算放大器,专为电池供电应用而设计。尽管电源电流超低,但仍可实现良好的输入规格和宽电源电压范围。通过包括接地 (GND) 在内的输入共模范围,实现单个电源操作。

在宽电源电压和低功耗比速度和带宽更重要的应用中,LP324 和 LP2902 是理想选择。这些应用包括便携式仪表、LCD 显示屏、消费类电子产品(MP3 播放器,玩具等)及电源。