封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LP2992 的特性
- VIN 范围(新芯片):2.5V 至 16V
- VOUT 范围(新芯片):
- 1.2V 至 5.0V(固定值,100mV 阶跃)
- VOUT 精度:
- A 级旧芯片为 ±1%
- 标准级旧芯片为 ±1.5%
- ±0.5%(新芯片)
- 在整个负载和温度范围内的输出精度为 ±1%(新芯片)
- 输出电流:高达 250mA
- 低 IQ(新芯片):ILOAD = 0mA 时为 69µA
- 低 IQ(新芯片):ILOAD = 250mA 时为 875µA
- 关断电流:
- 0.01µA(典型值,旧芯片)
- 1.12µA(典型值,新芯片)
- 低噪声:30µVRMS(具有 10nF 旁路电容器)
- 输出电流限制和热保护
- 与 2.2µF 陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定
- 高 PSRR:1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 40dB
- 工作结温:-40°C 至 +125°C
- 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
LP2992 的说明
LP2992 是一款宽输入、固定输出、低噪声、低压降稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围和高达 250mA 的负载电流。LP2992 支持 1.2V 至 5.0V 的输出范围(新芯片)。
此外,LP2992(新芯片)在整个负载和温度范围内具有 1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。
30µVRMS 的低输出噪声(带 10nF 旁路电容器)以及 1kHz 时大于 70dB 和 1MHz 时大于 40dB 的宽带宽 PSRR 性能有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并尽可能减少后置稳压器滤波。
内部软启动时间和电流限制保护可减小启动期间的浪涌电流,从而尽可能降低输入电容。还包括标准保护特性,例如过流和过热保护。
LP2992 采用 5 引脚、2.9mm × 2.8mm SOT-23 (DBV) 封装。