5-pin (DBV) package image

LP2992IM5-5.0/NOPB 正在供货

具有使能功能的 250mA、16V、低压降稳压器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LP2992IM5-5.0/NOPB.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP2992IM5X-5.0/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LP2992 的特性

  • VIN 范围(新芯片):2.5V 至 16V
  • VOUT 范围(新芯片):
    • 1.2V 至 5.0V(固定值,100mV 阶跃)
  • VOUT 精度:
    • A 级旧芯片为 ±1%
    • 标准级旧芯片为 ±1.5%
    • ±0.5%(新芯片)
  • 在整个负载和温度范围内的输出精度为 ±1%(新芯片)
  • 输出电流:高达 250mA
  • 低 IQ(新芯片):ILOAD = 0mA 时为 69µA
  • 低 IQ(新芯片):ILOAD = 250mA 时为 875µA
  • 关断电流:
    • 0.01µA(典型值,旧芯片)
    • 1.12µA(典型值,新芯片)
  • 低噪声:30µVRMS(具有 10nF 旁路电容器)
  • 输出电流限制和热保护
  • 与 2.2µF 陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 40dB
  • 工作结温:-40°C 至 +125°C
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)

LP2992 的说明

LP2992 是一款宽输入、固定输出、低噪声、低压降稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围和高达 250mA 的负载电流。LP2992 支持 1.2V 至 5.0V 的输出范围(新芯片)。

此外,LP2992(新芯片)在整个负载和温度范围内具有 1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。

30µVRMS 的低输出噪声(带 10nF 旁路电容器)以及 1kHz 时大于 70dB 和 1MHz 时大于 40dB 的宽带宽 PSRR 性能有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并尽可能减少后置稳压器滤波。

内部软启动时间和电流限制保护可减小启动期间的浪涌电流,从而尽可能降低输入电容。还包括标准保护特性,例如过流和过热保护。

LP2992 采用 5 引脚、2.9mm × 2.8mm SOT-23 (DBV) 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP2992IM5X-5.0/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息