LP2957ISX/NOPB

正在供货

具有电源正常指示功能的 250mA、30V、低压降稳压器 | KTT | 5 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LP2957ISX/NOPB.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-245C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-263 (KTT) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R

LP2957 的特性

  • 5V Output within 1.4% Over Temperature (A Grade)
  • Easily Programmed for Snap-On/Snap-Off Output
  • Ensured 250 mA Output Current
  • Extremely Low Quiescent Current
  • Low Input-Output Voltage Required for Regulation
  • Reverse Battery Protection
  • Extremely Tight Line and Load Regulation
  • Very Low Temperature Coefficient
  • Current and Thermal Limiting
  • Error Flag Signals when Output is out of Regulation

All trademarks are the property of their respective owners.

LP2957 的说明

The LP2957 is a 5V micropower voltage regulator with electronic shutdown, error flag, very low quiescent current (150 µA typical at 1 mA load), and very low dropout voltage (470 mV typical at 250 mA load current).

Output can be wired for snap-on/snap-off operation to eliminate transition voltage states where µP operation may be unpredictable.

Output crowbar (50 mA typical pull-down current) will bring down the output quickly when the regulator snaps off or when the shutdown function is activated.

The part has tight line and load regulation (0.04% typical) and low output temperature coefficient (20 ppm/°C typical).

The accuracy of the 5V output is ensured at room temperature and over the full operating temperature range.

The LP2957 is available in the five-lead TO-220 and DDPAK/TO-263 packages.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息