LP211D

正在供货

支持扩展温度、具有选通信号的低功耗差分比较器 | D | 8 | -25 to 85

等同于: LP211D.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP211DR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -25 to 85
包装数量 | 包装 75 | TUBE

LP211 的特性

  • Low Power Drain . . . 900 µW Typical With 5-V Supply
  • Operates From ±15 V or From a Single Supply as Low as 3 V
  • Output Drive Capability of 25 mA
  • Emitter Output Can Swing Below Negative Supply
  • Response Time . . . 1.2 µs Typ
  • Low Input Currents:
           Offset Current ...2 nA Typ
           Bias Current . . . 15 nA Typ
  • Wide Common-Mode Input Range:
    • –14.5 V to 13.5 V Using ±15-V Supply
  • Same Pinout as LM211, LM311
  • Designed To Be Interchangeable With Industry Standard LP311

LP211 的说明

The LP211 and LP311 devices are low-power versions of the industry-standard LM211 and LM311 devices. They take advantage of stable, high-value, ion-implanted resistors to perform the same function as the LM311 series, with a 30:1 reduction in power consumption but only a 6:1 slowdown in response time. They are well suited for battery-powered applications and all other applications where fast response times are not needed. They operate over a wide range of supply voltages, from ±18 V down to a single 3-V supply with less than 300-µA current drain, but are still capable of driving a 25-mA load. The LP211 and LP311 are quite easy to apply free of oscillation if ordinary precautions are taken to minimize stray coupling from the output to either input or to the trim pins. In addition, offset balancing is available to minimize input offset voltage. Strobe capability is also provided to turn off the output (regardless of the inputs) by pulling the strobe pin low.

The LP211 is characterized for operation from –25°C to 85°C. The LP311 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP211DR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息