封装信息
| 封装 | 引脚 DSBGA (YBH) | 16 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LOG200 的特性
- 针对低电流电平的超快瞬态响应:
- 10nA 至 100nA 阶跃的稳定时间:240ns 上升、620ns 下降(典型值)
- 100nA 至 1µA 阶跃的稳定时间:60ns 上升、150ns 下降(典型值)
- 宽动态范围:10pA 至 10mA (180dB)
- 额定范围为 100pA 至 10mA (160dB)
- 高信号带宽:
- 10µA 至 10mA 时为 20MHz
- 1µA 时为 6.3MHz
- 1nA 时为 90kHz
- 高精度传递函数:
- 0.2% 最大对数一致性误差(10nA 至 100µA)
- 集成基准电流 (1µA) 和基准电压(2.5V 和 1.65V)
- 用于差分 ADC 驱动、单端增益或滤波器块以及其他外设功能的额外辅助高速运算放大器
- 单电源(4.5V 至 12.6V)或双电源(±2.25V 至 ±6.3V)运行
- 额定温度范围:-40°C 至 +125°C
- 小型封装选项:
- 3mm x 3mm VQFN
- 1.6mm × 1.6mm DSBGA
LOG200 的说明
LOG200 是一款宽动态范围电流到电压放大器,专为优化 160dB 动态范围内的电流测量而设计,具有出色的精度和速度,适用于光学通信、医疗诊断和工业过程控制测量。LOG200 具有两个对数放大器,后跟一个高精度差分放大器,可将电流信号转换为表示两个电流的对数压缩比的电压。电流输入经过设计,一个输入上提供高速响应,另一个输入上提供高度精确的基准信号,可实现快速瞬态响应和高对数一致性的独特组合。
LOG200 比率在内部设置为 250mV/十倍频的电流到电压转换。该器件集成了一个非限定的高速放大器,允许将输出配置为差分或滤波响应,并具有快速稳定时间来驱动逐次逼近模数转换器 (SAR ADC)。LOG200 还具有单独的基准电流和基准电压,旨在对器件进行配置,以获得优化的输入电流和共模电压。
LOG200 可以采用单电源(4.5V 至 12.6V)或双电源(±2.25V 至 ±6.3V)配置供电,额定工作温度范围为–40°C 至 +125°C。