LOG114AIRGVR

正在供货

具有 2.5V 基准电压和非限定输出运算放大器的精密高速对数放大器 | RGV | 16 | 0 to 70

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LOG114AIRGVR.A, LOG114AIRGVR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LOG114AIRGVT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGV) | 16
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

LOG114 的特性

  • 优势:
    • 对于高密度系统来说体积小巧
    • 单电源下实现高精度
    • 跨越八个数量级的快速响应
    • 经过全面测试的功能
  • 两个缩放放大器
  • 宽输入动态范围:八个数量级,100pA 至 10mA
  • 2.5V 基准电压
  • 温度稳定性好
  • 低静态电流:10mA
  • 双电源或单电源:±5V,5V
  • 封装:小巧的 QFN-16 (4mm × 4mm)
  • 额定温度范围:-5°C 至 75°C

LOG114 的说明

LOG114 专为测量通信、激光、医疗和工业系统中的低电平和宽动态范围电流而设计。该器件会计算输入电流或电压相对于参考电流或电压(对数跨阻放大器)的对数或对数比率。

无论是在双极性 (±5V) 还是单极性 (5V) 电源下,在宽动态范围输入信号下的高精度都已得到验证。片上集成了特殊的温度漂移补偿电路。在对数比应用中,信号电流可以来自高阻抗源,例如光电二极管或与低阻抗电压源串联的电阻器。参考电流由与精密内部电压基准、光电二极管或有源电流源串联的一个电阻器提供。

VLOGOUT 处的输出信号具有每输入电流数量级 0.375V 的比例因子,这对输出进行了限制,使输出在 5V 或 10V 的范围内。可以使用可用的附加放大器之一对输出进行缩放和偏移,从而使输出匹配各种 ADC 输入范围。稳定的直流性能支持其在宽温度范围内精确测量低电平信号。LOG114 的额定工作温度范围是 - 5°C 至 75°C,并且可以在 - 40°C 至 85°C 的温度下工作。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LOG114AIRGVT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息