LMZ12002EXTTZX/NOPB

正在供货

面向军事和坚固耐用型应用的具有 20V 最大输入电压的 2A SIMPLE SWITCHER 电源模块 | NDW | 7 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LMZ12002EXTTZX/NO.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMZ12002EXTTZ/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
LMZ12002EXTTZE/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 45 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-245C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-PMOD (NDW) | 7
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R

LMZ12002EXT 的特性

  • Junction Temperature Range –55°C to 125°C
  • Integrated Shielded Inductor
  • Simple PCB Layout
  • Flexible Start-up Sequencing Using External Soft-
    Start Capacitor and Precision Enable
  • Protection Against Inrush Currents and Faults
    Such as Input UVLO and Output Short Circuit
  • Single Exposed Pad and Standard Pinout for Easy
    Mounting and Manufacturing
  • Fast Transient Response for FPGAs and ASICs
  • Low Output Voltage Ripple
  • Pin-to-Pin Compatible With Family Devices:
    • LMZ14203EXT/2EXT/1EXT (42-V Maximum 3
      A, 2 A, 1 A)
    • LMZ14203/2/1 (42-V Maximum 3 A, 2 A, 1 A)
    • LMZ12003/2/1 (20-V Maximum 3 A, 2 A, 1 A)
  • Fully WEBENCH® Power Designer enabled
  • Low Radiated Emissions and High Radiated
    Immunity
  • Passes Vibration Standard MIL-STD-883 Method
    2007.2 Condition A JESD22–B103B Condition 1
  • Passes Drop Standard MIL-STD-883 Method
    2002.3 Condition B JESD22–B110 Condition B
  • Electrical Specifications
    • 12-W Maximum Total Power Output
    • Up to 2-A Output Current
    • Input Voltage Range 4.5 V to 20 V
    • Output Voltage Range 0.8 V to 6 V
    • Efficiency up to 92%

LMZ12002EXT 的说明

The LMZ12002EXT SIMPLE SWITCHER® power module is an easy-to-use step-down DC-DC solution capable of driving up to 2-A load with exceptional power conversion efficiency, line and load regulation, and output accuracy. The LMZ12002EXT is available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.

The LMZ12002EXT can accept an input voltage rail between 4.5 V and 20 V, and can deliver an adjustable and highly accurate output voltage as low as 0.8 V. The LMZ12002EXT only requires three external resistors and four external capacitors to complete the power solution. The LMZ12002EXT is a reliable and robust design with the following protection features: thermal shutdown, input undervoltage lockout, output overvoltage protection, short-circuit protection, output current limit, and the device allows start-up into a prebiased output. A single resistor adjusts the switching frequency up to 1 MHz.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMZ12002EXTTZ/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
LMZ12002EXTTZE/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 45 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息