LMZ10504EXTTZ/NOPB

正在供货

面向军事和坚固耐用型应用的具有 5.5V 最大输入电压的 4A 电源模块 | NDW | 7 | -55 to 125

等同于: LMZ10504EXTTZ/NOPB.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMZ10504EXTTZE/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 45 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
LMZ10504EXTTZX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-245C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-PMOD (NDW) | 7
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LMZ10504EXT 的特性

  • 集成屏蔽电感器
  • 使用外部软启动、跟踪和精密使能端实现灵活启动排序
  • 针对浪涌电流和输入 UVLO 以及输出短路等故障的保护
  • 便于装配和制造的单个外露焊盘和标准引脚分布
  • 与以下器件引脚到引脚兼容:
    • LMZ10503EXT(最大 3A/15W)
    • LMZ10505EXT(最大 5A/25W)
  • 针对现场可编程门阵列 (FPGA) 和特定用途集成电路 (ASIC) 供电的快速瞬态响应
  • 电气规范
    • 总输出功率最大值达 20W
    • 输出电流高达 4A
    • 输入电压范围为 2.95V 至 5.5V
    • 输出电压范围为 0.8V 到 5V
    • 整个温度范围内的反馈电压精度达 ±1.63%
  • 性能优势
    • 可在高温环境下运行
    • 经低辐射发射 (EMI) 测试,符合 EN55022 B 类标准
    • 通过 10V/m 辐射抗扰度电磁干扰 (EMI) 测试标准 EN61000 4-3
    • 通过振动标准
      • MIL-STD-883 方法 2007.2 条件 A
      • JESD22-B103B 条件 1
    • 通过降压标准
      • MIL-STD-883 方法 2002.3 条件 B
      • JESD22-B110 条件 B
  • 使用 LMZ10504 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LMZ10504EXT 的说明

LMZ10504EXT 电源模块是一款完整的易用型直流/直流解决方案,可驱动高达 4A 的负载,并具有出色的电源转换效率、输出电压精度、线路和负载调节功能。LMZ10504EXT 采用创新型封装,可提高散热性能并支持手工或机器焊接。

LMZ10504EXT 的输入电压轨范围为 2.95V 至 5.5V,提供的高精度可调节输出电压低至 0.8V。脉宽调制 (PWM) 开关的固定频率为 1MHz,确保了 EMI 特性的可预测性。两个外部补偿组件经过调节可设置最快的响应时间,并且允许选用陶瓷输出电容或电解输出电容。外部可编程软启动电容便于控制启动过程。LMZ10504EXT 是一款稳定可靠的解决方案,具有以下 功能:用于针对过流或短路故障提供保护的无损逐周期峰值电流限制、热关断、输入低压锁定和预偏置启动。LMZ10504EXT 同样可为 WEBENCH®和 Power Designer 工具提供全面支持。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMZ10504EXTTZE/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 45 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
LMZ10504EXTTZX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息