LMX2695-SEP
- VID #V62/25658
- 电离辐射总剂量 50Krad(无 ELDRS)
- 单粒子闩锁 (SEL) 抗扰度高达 43MeV-cm2/mg
- 宽带频率合成器:5MHz 至 30GHz 输出频率
- 在 100KHz 偏移和 30GHz 载波下具有 -102dBc/Hz 的相位噪声
- 在 30GHz 时,具有 62fs RMS 抖动(1kHz 至 100MHz)
- 可编程输出功率
- PLL 主要规格:
- 品质因数:–236dBc/Hz
- 归一化 1/f 噪声:–129dBc/Hz
- 小数模式下高达 200MHz 相位检测器频率。
- 跨多个器件实现输出相位同步
- 用于 RFoutA 和 RFoutB 输出的独立静音引脚
- 支持具有可编程延迟的 SYSREF
- 3.3V 单电源运行
- 引脚模式:整数 PLL 模式下的引脚可配置 N 分频器和输出分频器
- 10 x 10mm² 64 引线 QFP 封装
- 工作温度范围:-55°C 至 +125°C
- 由 PLLatinum™ 仿真器设计工具提供支持
LMX2695-SEP 是一款具有集成式压控振荡器 (VCO) 的高性能宽带锁相环 (PLL),可输出 5MHz 至 30GHz 之间的任何频率。此器件上的 VCO 涵盖了整个倍频区间,因而频率覆盖度可完全低至 5MHz。品质因数为 -236dBc/Hz 的高性能 PLL 和高相位检测器频率可实现非常低的带内噪声和集成抖动。
LMX2695-SEP 允许设计人员同步多个器件实例的输出。这意味着我们可从各种用例下的器件中获得确定性相位,包括采用分数引擎或启用输出分频器的用例。该器件还支持生成或重复 SYSREF(符合 JESD204B 标准),因此适合用作高速数据转换器的低噪声时钟源。
该器件采用德州仪器 (TI) 先进的 BiCMOS 工艺制造,可提供 64 引线 QFP 塑料封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LMX2695-SEP 具有相位同步功能且支持 JESD204B/C 标准的 5MHz 至 30GHz 宽 带合成器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-7-21 | |
| 选择指南 | TI Space Products (Rev. L) | 2026-3-27 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LMX2695SEPEVM — LMX2695-SEP 评估模块
LMX2695SEPEVM 用于评估 LMX2695-SEP 器件的性能。该器件是一款采用 10mm × 10mm 64 引脚塑料封装的耐辐射射频合成器。此器件能够生成高达 28GHz 的连续波信号。该评估模块提供了可供用户快速评估和开发此射频合成器的所有硬件接口。
设计工具
PLLATINUMSIM-SW — PLL 环路滤波器、相位噪声、锁定时间和杂散模拟工具
PLLATINUMSIM-SW 是一款仿真工具,允许用户创建我们 PLLatinum™ 集成电路的详细设计和仿真,其中包括 LMX 系列锁相环 (PLL) 和合成器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| HTQFP (PAP) | 64 | Ultra Librarian |