LMX2695SEPEVM

LMX2695SEPEVM

立即订购

概述

LMX2695SEPEVM 用于评估 LMX2695-SEP 器件的性能。该器件是一款采用 10mm × 10mm 64 引脚塑料封装的耐辐射射频合成器。此器件能够生成高达 28GHz 的连续波信号。该评估模块提供了可供用户快速评估和开发此射频合成器的所有硬件接口。

特性
  • 两个输出端口均提供高达 15GHz 的直接 VCO 输出和 28GHz 的 VCO 倍频器输出
  • JESD204 SYSREF 时钟生成和中继器模式运行
  • 支持跨多个器件同步输出相位
  • 用于 SPI 控制的板载 USB 接口
  • 支持引脚控制操作,无需 SPI 编程

  • USB 电缆

射频 PLL 和合成器
LMX2695-SEP — 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的耐辐射 5MHz 至 30GHz 宽带合成器
下载 观看带字幕的视频 视频
重要说明
LMX2695SEPEVM 是一款原型评估模块,限量出售。

立即订购并开发

评估板

LMX2695SEPEVM — LMX2695-SEP 评估模块

支持的产品和硬件

LMX2695SEPEVM — LMX2695-SEP 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 带 30GHz 合成器的 LMX2624-SP、LMX2695-SEP 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-3
证书 LMX2695SEPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-3-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频