LMX2572LPRHAT

正在供货

采用 FSK 调制的 2GHz 低功耗宽带射频合成器 | RHA | 40 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LMX2572LPRHAT.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMX2572LPRHAR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LMX2572LP 的特性

  • 输出频率:12.5MHz 至 2GHz
  • 低功耗:70mA,3.3V 电源供电
  • 在 100kHz 偏移和 800MHz 载波的情况下具有 –124dBc/Hz 的相位噪声
  • PLL 品质因数:–232dBc/Hz
  • PLL 标称 1/f 噪声:–123.5dBc/Hz
  • 32 位分数 N 分频器
  • 用可编程输入乘法器消除整数边界杂散
  • 跨多个设备实现输出相位同步
  • 支持斜升和线性调频脉冲函数
  • 支持 FSK 直接数字调制
  • 两个可编程输出功率水平差动输出
  • 较快的 VCO 校准速度:< 20µs
  • 3V 至 3.5V 单电源

LMX2572LP 的说明

LMX2572LP 是一款低功耗、高性能宽带合成器,可生成从 12.5MHz 到 2GHz 之间的一个频率,而无需使用内部倍频器。该 PLL 可提供优异的性能,而 3.3V 单电源中的电流消耗仅为 70mA。

对于数字移动无线电 (DMR) 和无线麦克风等 应用 ,LMX2572LP 支持 FSK 调制。它支持离散电平 FSK 和脉冲整形 FSK。离散数字 FSK 调制可通过编程或引脚实现。

LMX2572LP 允许用户同步多个器件的输出,并可支持 需要输入和输出之间具有确定延迟的 应用。LMX2572LP 提供了一个可精准调节相位的选项,以解决电路板上或器件内的延迟不匹配问题。频率斜升发生器可在自动斜坡生成选项或手动选项中最多合成 2 段斜坡,以实现最大的灵活性。通过快速校准算法,用户可在不到 20µs 的时间内改变频率。

LMX2572LP 集成了通过 3.3V 单电源供电的 LDO,无需再配备板载低噪声 LDO。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMX2572LPRHAR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息