封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LMX2572LP 的特性
- 输出频率:12.5MHz 至 2GHz
- 低功耗:70mA,3.3V 电源供电
- 在 100kHz 偏移和 800MHz 载波的情况下具有 –124dBc/Hz 的相位噪声
- PLL 品质因数:–232dBc/Hz
- PLL 标称 1/f 噪声:–123.5dBc/Hz
- 32 位分数 N 分频器
- 用可编程输入乘法器消除整数边界杂散
- 跨多个设备实现输出相位同步
- 支持斜升和线性调频脉冲函数
- 支持 FSK 直接数字调制
- 两个可编程输出功率水平差动输出
- 较快的 VCO 校准速度:< 20µs
- 3V 至 3.5V 单电源
LMX2572LP 的说明
LMX2572LP 是一款低功耗、高性能宽带合成器,可生成从 12.5MHz 到 2GHz 之间的一个频率,而无需使用内部倍频器。该 PLL 可提供优异的性能,而 3.3V 单电源中的电流消耗仅为 70mA。
对于数字移动无线电 (DMR) 和无线麦克风等 应用 ,LMX2572LP 支持 FSK 调制。它支持离散电平 FSK 和脉冲整形 FSK。离散数字 FSK 调制可通过编程或引脚实现。
LMX2572LP 允许用户同步多个器件的输出,并可支持 需要输入和输出之间具有确定延迟的 应用。LMX2572LP 提供了一个可精准调节相位的选项,以解决电路板上或器件内的延迟不匹配问题。频率斜升发生器可在自动斜坡生成选项或手动选项中最多合成 2 段斜坡,以实现最大的灵活性。通过快速校准算法,用户可在不到 20µs 的时间内改变频率。
LMX2572LP 集成了通过 3.3V 单电源供电的 LDO,无需再配备板载低噪声 LDO。