LMV721IDCKT

正在供货

单路、5V、10MHz、低噪声 (8.5nV/√Hz) 运算放大器 | DCK | 5 | -40 to 105

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LMV721IDCKT.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMV721IDCKR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu | NiPdAuAg
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LMV721 的特性

  • Power-Supply Voltage Range: 2.2 V to 5.5 V
  • Low Supply Current: 930 µA/Amplifier at 2.2 V
  • High Unity-Gain Bandwidth: 10 MHz
  • Rail-to-Rail Output Swing
    • 600- Load: 120 mV From Either Rail at 2.2 V
    • 2-k Load: 50 mV From Either Rail at 2.2 V
  • Input Common-Mode Voltage Range Includes Ground
  • Input Voltage Noise: 9 nV/√Hz at f = 1 kHz
  • APPLICATIONS
    • Cellular and Cordless Phones
    • Active Filter and Buffers
    • Laptops and PDAs
    • Battery Powered Electronics

LMV721 的说明

The LMV721 (single) and LMV722 (dual) are low-noise low-voltage low-power operational amplifiers that can be designed into a wide range of applications. The LMV721 and LMV722 have a unity-gain bandwidth of 10 MHz, a slew rate of 5 V/µs, and a quiescent current of 930 µA/amplifier at 2.2 V.

The LMV721 and LMV722 are designed to provide optimal performance in low-voltage and low-noise systems. They provide rail-to-rail output swing into heavy loads. The input common-mode voltage range includes ground, and the maximum input offset voltage are 3.5 mV (over recommended temperature range) for the devices. Their capacitive load capability is also good at low supply voltages. The operating range is from 2.2 V to 5.5 V.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMV721IDCKR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +