LMV393IPW

已停产

双通道通用低电压比较器 | PW | 8 | -40 to 125

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
LMV393IPW 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品

功能优于比较器件,可直接替换。

LM393LVPWR 正在供货 1.65V 至 5.5V 低压双路商用比较器 | PW | 8 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMV393IPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
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
更多 LMV393 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 150 | TUBE

LMV393 的特性

  • 2.7V 和 5V 性能
  • 低电源电流
    • LMV331 26µA 典型值
    • LMV393 50µA 典型值
    • LMV339 100µA 典型值
  • 输入共模电压范围包括接地
  • 低输出饱和电压 150mV 典型值
  • 集电极开路输出可实现最大限度灵活性

LMV393 的说明

LMV393 和 LMV339 器件分别是双路和四路比较器的低电压(2.7V 至 5.5V)版本,它们的工作电压范围为 5V 至 30V。LMV331 是单路比较器。

LMV331、LMV339 和 LMV393 是颇具成本效益的器件,适用于在便携式消费类电子产品的电路设计中要求低电压运行、低功耗和节省空间的应用。无需消耗全部的电源电流,这类器件便可达到或超出常见 LM339 和 LM393 器件的规格。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMV393IPWR 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +