封装信息
| 封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMV342 的特性
- 2.7V 和 5V 性能
- 轨到轨输出摆幅
- 输入偏置电流:1pA(典型值)
- 输入失调电压:0.25mV(典型值)
- 低电源电流:100µA(典型值)
- 低关断电流:45pA(典型值)
- 1MHz 的增益带宽(典型值)
- 压摆率:1V/µs(典型值)
- 关断后的开通时间:5µs(典型值)
- 输入参考电压噪声(10kHz 时):20nV/√Hz
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
- 2000V 人体放电模式 (HBM)
- 750V 充电设备模型 (CDM)
LMV342 的说明
LMV34x 器件分别是单通道、双通道和四通道 CMOS 运算放大器,具有低电压、低功耗和轨到轨输出摆幅功能。PMOS 输入级提供 1pA(典型值)的超低输入偏置电流和 0.25mV(典型值)的失调电压。单电源放大器专为低电压(2.7V 至 5V)工作而设计,具有宽共模输入电压范围,通常从正电源轨向下延伸至–0.2V,向上延伸至正电源轨的 0.8V 处。LMV341(单通道)还提供了一个关断 (SHDN) 引脚,该引脚可用于禁用器件。在关断模式下,电源电流可降至 33nA(典型值)。该系列的其他特性包括:10kHz 时电压噪声为 20nV/√ Hz,单位增益带宽 1MHz,压摆率 1V/µs,每通道电流消耗 100µA。
LMV341 采用 SOT-23 封装和更小的 SC70 封装,适用于空间受限型应用。LMV342 双通道版本器件采用标准 SOIC 和 VSSOP 封装。器件支持 –40°C 至 125°C 的扩展工业级温度范围,因此能适应各类商业及工业环境。