LMV2421LDT

正在供货

具有功率放大器控制功能的 450MHz 至 2GHz、50dB 范围、LOG RF 功率检测器 | NGY | 10 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (NGY) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LMV2421 的特性

  • 450MHz 至 2GHz 运行
  • 50dB 对数射频检测器
  • 集成斜坡滤波器
  • 外部环路补偿选项
  • 准确的温度补偿
  • 用于在 RX 插槽中实现省电的关断模式
  • 符合 GPRS 标准
  • 支持 InGaP HBT 双极技术
  • WSON 封装:3mm × 3mm

LMV2421 的说明

LMV2421 和 LMV242 (LMV242x) 是单输出和双输出功率放大器 (PA) 控制器。这些器件在 RF 发射功率控制环路内使用以实现 RF PA 控制,并用于 GSM 和 GPRS 移动电话。LMV242x 支持所有单电源 PA,包括 InGaP、HBT 和双极功率放大器。器件通过 2.6V 至 5.5V 的单电源运行。

LMV2421 PA 控制器中包括对数射频检测器、斜坡滤波器以及用作误差放大器的输出驱动器。

双路输出 LMV242 包含两个可选输出驱动器,用于控制两个不同的 PA。LMV2421 输入接口由两个模拟输入和一个数字输入组成;两个数字输入用于 LMV242。模拟输入为射频输入和斜坡电压输入。数字输入执行关断/发送启用 和频带选择(仅限 LMV242) 的功能。当 TX_EN = 高电平时,LMV242x 处于激活状态。当 TX_EN = 低电平时,器件处于低功耗关断模式。在关断期间,输出被拉低至最小输出电压。频带选择(仅限 LMV242) 功能可启用两个输出中的任何一个,即 BS = 高电平时的 OUT1 或 BS = 低电平时的输出 OUT2。未启用的输出会被拉低至最小输出电压。用户可选择的外部 RC 组合可适应各个 PA 特性。

LMV242x 在供应时采用 10 引线 WSON 封装。LMV242x 很适合小尺寸 PA 模块系统。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息