主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LMR71915

预发布

产品详情

Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 0.5 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck, Flybuck Iout (max) (A) 1.5 Vin (max) (V) 100 Vin (min) (V) 6 Vout (max) (V) 90 Vout (min) (V) 1.2 Switch current limit (typ) (A) 0.5 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode Constant on-time (COT) Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000005 Duty cycle (max) (%) 99 TI functional safety category Functional Safety-Capable
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 专为在严苛的应用中实现可靠性而设计
    • 6V 至 115V 的宽输入电压范围
    • 结温范围:-40°C 至 +150°C
    • 固定 3ms 内部软启动计时器
    • 峰值和谷值电流限制保护
    • 输入 UVLO 和热关断保护
  • 适用于可扩展的工业电源和电池包
    • 最短导通时间低至 30ns,最短关断时间低至 50ns
    • 高达 1MHz 的可调节开关频率
    • 可实现高轻负载效率的二极管仿真
    • 自动模式下具有低静态电流(5µA 典型值)
    • FPWM 模式支持 Fly-Buck 转换器功能
    • 1µA 关断静态电流
    • 与 LM5169、LM5168、LM5164、LM5163 和 LM5013 引脚对引脚兼容
    • 与 LM5017 和 LM34927 具有类似的引脚排列和功能
  • 通过集成技术减小设计尺寸,降低成本
    • COT 模式控制架构
    • 集成式 0.7Ω NFET 降压开关
    • 集成 0.35Ω NFET 同步整流器
    • 1V 内部电压基准
    • 无环路补偿组件
    • 内部 VCC 偏置稳压器和自举二极管
    • 开漏电源正常状态指示器
    • SOIC PowerPAD™-8 集成电路封装
  • 专为在严苛的应用中实现可靠性而设计
    • 6V 至 115V 的宽输入电压范围
    • 结温范围:-40°C 至 +150°C
    • 固定 3ms 内部软启动计时器
    • 峰值和谷值电流限制保护
    • 输入 UVLO 和热关断保护
  • 适用于可扩展的工业电源和电池包
    • 最短导通时间低至 30ns,最短关断时间低至 50ns
    • 高达 1MHz 的可调节开关频率
    • 可实现高轻负载效率的二极管仿真
    • 自动模式下具有低静态电流(5µA 典型值)
    • FPWM 模式支持 Fly-Buck 转换器功能
    • 1µA 关断静态电流
    • 与 LM5169、LM5168、LM5164、LM5163 和 LM5013 引脚对引脚兼容
    • 与 LM5017 和 LM34927 具有类似的引脚排列和功能
  • 通过集成技术减小设计尺寸,降低成本
    • COT 模式控制架构
    • 集成式 0.7Ω NFET 降压开关
    • 集成 0.35Ω NFET 同步整流器
    • 1V 内部电压基准
    • 无环路补偿组件
    • 内部 VCC 偏置稳压器和自举二极管
    • 开漏电源正常状态指示器
    • SOIC PowerPAD™-8 集成电路封装

LMR71915 和 LMR71907 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行稳压,从而更大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。30ns 的最短可控导通时间有助于实现较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。LMR719xx 在输入电压突降至 6V 时能够根据需要以接近 100% 的占空比工作,因而是宽输入电源电压范围工业应用和高电芯数电池包应用的理想之选。

凭借集成式高侧和低侧功率 MOSFET,LMR71915 可提供高达 1.5A 的输出电流,LMR71907 可提供高达 0.75A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。LMR719xx 能够以 FPWM 或自动模式运行。FPWM 模式在整个负载范围内实现强制 CCM 运行,支持隔离式 Fly-Buck 转换器应用。自动模式可实现超低 IQ 和二极管仿真模式运行,从而在轻负载下实现高效率。

LMR71915 和 LMR71907 同步降压转换器用于在宽输入电压范围内进行稳压,从而更大限度地减少对外部浪涌抑制元件的需求。30ns 的最短可控导通时间有助于实现较大的降压比,支持从 48V 标称输入到低电压轨的直接降压转换,从而降低系统的复杂性并减少解决方案成本。LMR719xx 在输入电压突降至 6V 时能够根据需要以接近 100% 的占空比工作,因而是宽输入电源电压范围工业应用和高电芯数电池包应用的理想之选。

凭借集成式高侧和低侧功率 MOSFET,LMR71915 可提供高达 1.5A 的输出电流,LMR71907 可提供高达 0.75A 的输出电流。恒定导通时间 (COT) 控制架构可提供几乎恒定的开关频率,具有出色的负载和线路瞬态响应。LMR719xx 能够以 FPWM 或自动模式运行。FPWM 模式在整个负载范围内实现强制 CCM 运行,支持隔离式 Fly-Buck 转换器应用。自动模式可实现超低 IQ 和二极管仿真模式运行,从而在轻负载下实现高效率。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR719xx 具有 Fly-Buck 转换器功能的 1.5A、0.75A、115V 降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-7-21
功能安全信息 LMR71907 and LMR71915 Functional Safety FIT Rate, FMD, and Pin FMA PDF | HTML 2026-9-11
证书 LMR71915EVM-FLBK EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-6-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR71915EVM-FLBK — LMR71915EVM-FLBK Fly-Buck™ 转换器评估模块

LMR71915EVM-FLBK 是一款利用 LMR71915FDDAR 生成稳压 12V 输出的 Fly-Buck™ 转换器,能够在变压器的初级侧提供开关频率为 500kHz 的 625mA 负载。在变压器的次级侧上,可提供高达 625mA 的 12V 反射输出。LMR71915FDDAR 是一款同步降压转换器,具有宽输入电压范围、集成式功率 MOSFET、过流保护和精密使能。该器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +150°C。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
认证

LMR71915EVM-BUCK-DOC-CERT — [LMR71915EVM-BUCK] EU Declaration of Conformity (DoC)

[LMR71915EVM-BUCK] EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频