LMR71915EVM-FLBK

LMR71915EVM-FLBK

立即订购

概述

LMR71915EVM-FLBK 是一款利用 LMR71915FDDAR 生成稳压 12V 输出的 Fly-Buck™ 转换器,能够在变压器的初级侧提供开关频率为 500kHz 的 625mA 负载。在变压器的次级侧上,可提供高达 625mA 的 12V 反射输出。LMR71915FDDAR 是一款同步降压转换器,具有宽输入电压范围、集成式功率 MOSFET、过流保护和精密使能。该器件的额定工作结温范围为 –40°C 至 +150°C。

特性
  • 宽输入电压范围:36V 至 115V
  • 固定 3ms 软启动
  • COT 模式控制架构
  • 峰值和谷值电流限制保护
  • FPWM 模式支持 Fly-Buck 转换器功能
  • SOIC-8 封装使用方便
DC/DC converters
LMR71915 — 120V、1.5A 恒定导通时间降压开关稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR71915EVM-FLBK — LMR71915EVM-FLBK Fly-Buck™ 转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

LMR71915EVM-FLBK — LMR71915EVM-FLBK Fly-Buck™ 转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 LMR71915 Fly-Buck™ 转换器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-9-11
证书 LMR71915EVM-FLBK EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-6-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频