主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

LMR60410

正在供货

具有低 Iq 和高效率且 COUT 超低的 36V 1A 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000035 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable Sector Robotics
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 20 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification EMI & noise features Fixed-frequency control, Low parasitic packaging, Mitigated interference & noise technology – architecture 1 (MINT 1), Pinout optimization, Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.0000035 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable Sector Robotics
WQFN-HR (RAK) 9 5 mm² (2.5 mm × 2 mm)
  • 功能安全型
  • 宽工作输入电压范围:3V 至 36V(绝对最大值为 42V)
  • 提供 3.3V/ADJ 和 5V/ADJ 固定电压的引脚可编程输出电压选项
    • 可调节输出电压范围:1V 至 20V
  • 低最小 tON(典型值为 30ns)
  • 经优化以满足低电磁干扰 (EMI) 要求:
    • 低电感 HotRod™ QFN 封装
    • 提供高级展频选项
  • 可编程开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
  • 支持 FPWM、PFM 或外部频率同步
  • 超低静态电流
    • 关断电流:0.65µA
    • 待机电流:5µA
  • 设计用于可扩展电源
    • 引脚兼容 LMR6040、LMR60420、LMR60430 和 LMR60440
  • 用于电源时序控制的电源正常输出
  • 功能安全型
  • 宽工作输入电压范围:3V 至 36V(绝对最大值为 42V)
  • 提供 3.3V/ADJ 和 5V/ADJ 固定电压的引脚可编程输出电压选项
    • 可调节输出电压范围:1V 至 20V
  • 低最小 tON(典型值为 30ns)
  • 经优化以满足低电磁干扰 (EMI) 要求:
    • 低电感 HotRod™ QFN 封装
    • 提供高级展频选项
  • 可编程开关频率范围为 200kHz 至 2.2MHz
  • 支持 FPWM、PFM 或外部频率同步
  • 超低静态电流
    • 关断电流:0.65µA
    • 待机电流:5µA
  • 设计用于可扩展电源
    • 引脚兼容 LMR6040、LMR60420、LMR60430 和 LMR60440
  • 用于电源时序控制的电源正常输出

LMR60410 是专为工业应用设计的 3V 至 36V(42V 瞬态电压)、1A 同步降压转换器。LMR60410 提供具有展频功能的型号,采用超紧凑型 2.5mm × 2mm HotRod QFN-9 封装,具有可湿性侧面,可降低电感并实现低电磁干扰 (EMI) 性能,有助于工业和其他噪声敏感设计的认证。通过在输出电压节点、反馈和接地端之间包含一个电阻分压器,所有器件型号都能够提供范围为 1V 至 20V 的输出电压。通过将输出电压节点直接连接到反馈引脚,每个器件型号还能够提供固定输出电压。器件比较表 提供了有关固定输出电压选项的详细信息。电流模式控制架构,搭配 30ns(典型值)最短导通时间,可在高频下实现高转换比,提供简便的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。开漏电源正常输出有助于满足电源时序控制要求。LMR60410 的 MODE/SYNC 引脚允许用户在运行模式之间进行选择。强制脉宽调制 (FPWM) 模式会在负载范围内产生恒定的开关频率,而自动模式允许在脉宽调制 (PWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 开关之间进行无缝转换。在自动模式下,LMR60410 仅消耗 5µA 的静态电流,这有助于在所有负载下实现高效率。只需很少的外部元件,可实现紧凑的 PCB 布局。LMR60410 属于引脚兼容型器件系列,电流范围为 0.6A 至 6A。

LMR60410 是专为工业应用设计的 3V 至 36V(42V 瞬态电压)、1A 同步降压转换器。LMR60410 提供具有展频功能的型号,采用超紧凑型 2.5mm × 2mm HotRod QFN-9 封装,具有可湿性侧面,可降低电感并实现低电磁干扰 (EMI) 性能,有助于工业和其他噪声敏感设计的认证。通过在输出电压节点、反馈和接地端之间包含一个电阻分压器,所有器件型号都能够提供范围为 1V 至 20V 的输出电压。通过将输出电压节点直接连接到反馈引脚,每个器件型号还能够提供固定输出电压。器件比较表 提供了有关固定输出电压选项的详细信息。电流模式控制架构,搭配 30ns(典型值)最短导通时间,可在高频下实现高转换比,提供简便的环路补偿、快速瞬态响应以及出色的负载和线路调整。开漏电源正常输出有助于满足电源时序控制要求。LMR60410 的 MODE/SYNC 引脚允许用户在运行模式之间进行选择。强制脉宽调制 (FPWM) 模式会在负载范围内产生恒定的开关频率,而自动模式允许在脉宽调制 (PWM) 和脉冲频率调制 (PFM) 开关之间进行无缝转换。在自动模式下,LMR60410 仅消耗 5µA 的静态电流,这有助于在所有负载下实现高效率。只需很少的外部元件,可实现紧凑的 PCB 布局。LMR60410 属于引脚兼容型器件系列,电流范围为 0.6A 至 6A。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR60410 经优化可实现高功率密度、低 EMI 和低输出电容的 3V 至 36V、 1A 同步降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-8-10
功能安全信息 LMR604xx, LMR604xx-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024-12-12

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR60410QEVM — LMR60410-Q1 评估模块

LMR60410-Q1 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的 36V、1A 直流/直流降压转换器。该 EVM 在 8V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,能够在高达 1A 负载下以 2.2MHz 开关频率提供 3.3V 稳压输出。LMR60410QEVM 可以支持优于 1% 的输出电压调节精度,并可以使用外部电阻分压器调节输出电压设定点。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-HR (RAK) 9 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频