LMP7721MAX/NOPB

正在供货

3 毫微微安输入偏置电流精密放大器 | D | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LMP7721MAX/NOPB.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMP7721MA/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 95 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

LMP7721 的特性

  • Unless Otherwise Noted, Typical Values at TA =
    25°C, VS = 5 V.
  • Input Bias Current (VCM = 1 V)
    • Maximum at 25°C ±20 fA
    • Maximum at 85°C ±900 fA
  • Offset Voltage ±26 µV
  • Offset Voltage Drift – 1.5 µV/°C
  • DC Open-Loop Gain 120 dB
  • DC CMRR 100 dB
  • Input Voltage Noise (at f = 1 kHz) 6.5 nV/√Hz
  • THD 0.0007%
  • Supply Current 1.3 mA
  • GBW 17 MHz
  • Slew Rate (Falling Edge) 12.76 V/µs
  • Supply Voltage 1.8 V to 5.5 V
  • Operating Temperature Range –40°C to 125°C
  • 8-Pin SOIC

LMP7721 的说明

The LMP7721 is the industry’s lowest specified input bias current precision amplifier. The ultra-low input bias current is 3 fA, with a specified limit of ±20 fA at 25°C and ±900 fA at 85°C. This is achieved with the latest patent-pending technology of input bias current cancellation amplifier circuitry. This technology also maintains the ultra-low input bias current over the entire input common-mode voltage range of the amplifier.

Other outstanding features, such as low voltage noise (6.5 nV/√Hz), low DC-offset voltage (±150 µV maximum at 25°C) and low-offset voltage temperature coefficient (–1.5 µV/°C), improve system sensitivity and accuracy in high-precision applications. With a supply voltage range of 1.8 V to 5.5 V, the LMP7721 is the ideal choice for battery-operated, portable applications. The LMP7721 is part of the LMP precision amplifier family.

As part of Texas Instruments’ PowerWise™ products, the LMP7721 provides the remarkably wide-gain bandwidth product (GBW) of 17 MHz while consuming only 1.3 mA of current. This wide GBW along with the high open-loop gain of 120 dB enables accurate signal conditioning. With these specifications, the LMP7721 has the performance to excel in a wide variety of applications such as electrochemical cell amplifiers and sensor interface circuits.

The LMP7721 is offered in an 8-pin SOIC package with a special pinout that isolates the amplifier’s input from the power supply and output pins. With proper board layout techniques, the unique pinout of the LMP7721 will prevent PCB leakage current from reaching the input pins. Thus system error will be further reduced.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMP7721MA/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 95 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息