LMP7708MME/NOPB

正在供货

精密 CMOS 输入 RRIO 宽电源电压范围解补偿双通道放大器 | DGK | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LMP7708MME/NOPB.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMP7708MM/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
LMP7708MMX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LMP7708 的特性

  • Unless Otherwise Noted, Typical Values at VS = 5V.
  • Input Offset Voltage (LMP7707) ±200 µV (Max)
  • Input Offset Voltage (LMP7708/LMP7709) ±220 µV (Max)
  • Input Bias Current ±200 fA
  • Input Voltage Noise 9 nV/√Hz
  • CMRR 130 dB
  • Open Loop Gain 130 dB
  • Temperature Range −40°C to 125°C
  • Gain Bandwidth Product (AV =10) 14 MHz
  • Stable at a Gain of 10 or Higher
  • Supply Current (LMP7707) 715 µA
  • Supply Current (LMP7708) 1.5 mA
  • Supply Current (LMP7709) 2.9 mA
  • Supply Voltage Range 2.7V to 12V
  • Rail-to-Rail Input and Output

All trademarks are the property of their respective owners.

LMP7708 的说明

The LMP7707/LMP7708/LMP7709 devices are single, dual, and quad low offset voltage, rail-to-rail input and output precision amplifiers which each have a CMOS input stage and a wide supply voltage range. The LMP7707/LMP7708/LMP7709 are part of the LMP precision amplifier family and are ideal for sensor interface and other instrumentation applications. These decompensated amplifiers are stable at a gain of 6 and higher.

The ensured low offset voltage of less than ±200 µV along with the ensured low input bias current of less than ±1 pA make the LMP7707/LMP7708/LMP7709 ideal for precision applications. The LMP7707/LMP7708/LMP7709 are built utilizing VIP50 technology, which allows the combination of a CMOS input stage and a supply voltage range of 12V with rail-to-rail common mode voltage capability. The LMP7707/LMP7708/LMP7709 are the perfect choice in many applications where conventional CMOS parts cannot operate due to the voltage conditions.

The unique design of the rail-to-rail input stage of each of the LMP7707/LMP7708/LMP7709 significantly reduces the CMRR glitch commonly associated with rail-to-rail input amplifiers. Both sides of the complimentary input stage have been trimmed, thereby reducing the difference between the NMOS and PMOS offsets. The output swings within 40 mV of either rail to maximize the signal dynamic range in applications requiring low supply voltage.

The LMP7707 is offered in the space-saving 5-pin SOT-23 and 8-pin SOIC packages, the LMP7708 is offered in the 8-pin VSSOP and 8-pin SOIC packages, and the quad LMP7709 is offered in the 14-pin TSSOP and 14-pin SOIC packages. These small packages are ideal solutions for area constrained PC boards and portable electronics.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMP7708MM/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
LMP7708MMX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息